Accesorios

Para realmente sacar el mayor provecho de su solución de sistema de gabinetes de Chatsworth Products, CPI proporciona una variedad de accesorios con valor agregado para complementar su funcionalidad y facilidad de uso.
Recursos
Examinar Accesorios (0 Products)
El dique de aire bloquea el flujo de aire alrededor de la parte superior y los costados del espacio de montaje de los equipos para que el aire acondicionado los atraviese y el aire de escape no vuelva a circular alrededor de ellos. Se configura con el gabinete o está disponible por separado como accesorio
Desde $278.04 USD MSRP
El deflector de aire es un panel angular que se usa en la parte posterior de los gabinetes para aplicaciones de mayor carga de calor con los paneles superiores del ducto vertical de escape para dirigir el aire de escape hacia la parte superior del gabinete. Configurar con el gabinete o disponible por separado como accesorio
8 opciones
Desde $213.38 USD MSRP
Kit de soporte de unión para gabinete ZetaFrame
1 opcion
Desde $20.49 USD MSRP
Crea pasos sencillos y verticales de pequeños grupos de cables
24 opciones
Desde $87.31 USD MSRP
Kit de ruedas para gabinete ZetaFrame; Incluye 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias
1 opcion
Desde $246.80 USD MSRP
Puerta trasera doble perforada para gabinete ZetaFrame
32 opciones
Desde $881.55 USD MSRP
Kit de (8) cubiertas de cepillo que ocultan las aberturas para cables en los rieles de montaje de equipos para bloquear el flujo de aire alrededor del equipo.
2 opciones
Desde $131.48 USD MSRP
Kit de (8) tapas de plástico que cubren las aberturas para cables en los rieles de montaje para equipos para bloquear el flujo de aire alrededor del equipo.
2 opciones
Desde $90.54 USD MSRP
Kit de soporte de montaje en piso, dos en cada uno
1 opcion
Desde $90.54 USD MSRP
El administrador de cables frente-atrás se acopla a la parte trasera de los rieles de montaje para equipos donde haya aberturas para cables, lo que crea un paso de cables entre los rieles delanteros y traseros
6 opciones
Desde $145.49 USD MSRP
Conectan las PDU eConnect® al gabinete.
16 opciones
Desde $87.31 USD MSRP
Conectan las PDU eConnect® al gabinete.
16 opciones
Desde $70.07 USD MSRP
Kit de terminal de puesta a tierra para gabinete ZetaFrame
1 opcion
Desde $31.26 USD MSRP
Colóquelos en la parte inferior de los gabinetes para sellar el espacio entre la parte inferior del gabinete y el piso cuando se utilicen las patas niveladoras o las ruedas. Ideales para aplicaciones de confinamiento de pasillos.
18 opciones
Desde $122.86 USD MSRP
Kits de cerradura para puertas posteriores dobles de metal perforado para gabinete ZetaFrame
4 opciones
Desde $187.53 USD MSRP
Kits de cerradura o para puerta frontal sencilla de metal perforado para gabinete ZetaFrame
1 opcion
Desde $74.38 USD MSRP
Kits de cerradura o para puerta posterior sencilla de metal sólido para gabinete ZetaFrame
4 opciones
Desde $209.07 USD MSRP
Kit de patas niveladoras, cuatro en cada uno, cinc
1 opcion
Desde $63.60 USD MSRP

Para optimizar el rendimiento del enfriamiento en su centro, debe aislar el aire acondicionado y el aire de escape, orientar el aire acondicionado hacia el equipo y sacar el aire de escape del equipo. Los accesorios de administración térmica juegan un rol importante en el rendimiento general, ya que controlan el flujo de aire interno del gabinete.

40 opciones
Desde $308.23 USD MSRP
Para optimizar el rendimiento del enfriamiento en su centro, debe aislar el aire acondicionado y el aire de escape, orientar el aire acondicionado hacia el equipo y sacar el aire de escape del equipo. Los accesorios de administración térmica juegan un rol importante en el rendimiento general, ya que controlan el flujo de aire interno del gabinete.
40 opciones
Desde $480.66 USD MSRP
Puerta frontal sencilla de metal perforado para gabinete ZetaFrame
32 opciones
Desde $536.69 USD MSRP
Puerta posterior individual de metal sólido para gabinete ZetaFrame
32 opciones
Desde $536.69 USD MSRP
Incluye (1) par de soportes y herramientas de instalación para usarse con PDU eConnect® de CPI o tomas múltiples verticales.
1 opcion
Desde $74.37 USD MSRP
El panel superior sólido de una sola pieza con grandes aberturas para cable selladas con tapas en cada esquina mantiene el flujo de aire dentro del gabinete a la vez que permite la entrada de cables al panel superior o la salida de este.
40 opciones
Desde $258.66 USD MSRP
Mantenga los cables de red separados y organizados utilizando los siguientes accesorios de administración de cables
56 opciones
Desde $123.95 USD MSRP
El ducto vertical de escape se acopla a la parte superior del gabinete para ofrecer un paso sellado al aire de escape desde la parte superior del gabinete hasta un techo colgante como parte de un retorno cerrado de aire caliente.
24 opciones
Desde $737.15 USD MSRP

El kit de herramientas Clik-Nut® por Chatsworth Products (CPI) resuelve los problemas fundamentales con las tuercas enjauladas estándar. El diseño innovador elimina la necesidad de herramientas, lo que resulta en una instalación más fácil y rápida, mientras se mantiene la resistencia de carga. Clik-Nut reduce el tiempo de trabajo e instalación en al menos un 70 %.

Solicite una muestra gratis

18 opciones
Desde $41.15 USD MSRP

El panel ciego a presión de Chatsworth Products (CPI) reduce en gran medida el flujo de aire desviado y bloquea la recirculación de aire del escape caliente desde la parte posterior del equipo hacia la parte delantera del equipo, lo que ayuda a mejorar los costos de enfriamiento.

24 opciones
Desde $18.96 USD MSRP

For airflow control and/or equipment mounting, fill empty spaces between mounted equipment.

192 opciones
Desde $28.07 USD MSRP

CPI's Raised Floor Grommets provide a reliable seal around cable bundles. The rectangular grommet features a dual-layer brush with an integrated EPDM membrane for a superior seal. 

2 opciones
Desde $70.85 USD MSRP

Additional brackets used to support Raised Floor Enclosures from access floor support pedestals. Kit includes four brackets.

1 opcion
Desde $137.03 USD MSRP

Air Dam blocks airflow around the sides and top of the equipment mounting space in Z4-Series SeismicFrame® Cabinets, so cold air passes through equipment, and hot air does not recirculate around equipment.

8 opciones
Desde $337.80 USD MSRP

El soporte de amarre de cables crea un camino vertical simple y separado para un pequeño paquete de cables y tiene múltiples ranuras para correas o tiras de sujeción CPI Saf-T-Grip® para asegurar los cables al soporte. Para usar con los gabinetes GF-Series GlobalFrame Gen 2 o F-Series TeraFrame Gen 3.

4 opciones
Desde $105.90 USD MSRP

Ring Cable Manager is independent of the equipment mounting rails, creating a separate vertical pathway for cables and includes plastic cable rings to organize cables. For use with Z4-Series SeismicFrame® Cabinets.

8 opciones
Desde $205.51 USD MSRP

Full Height Dual PDU Bracket supports two vertical PDUs side-by-side and has multiple slots for CPI Saf-T-Grip® Straps or tie wraps to secure cords to the bracket. Two sizes available. For use with GF-Series GlobalFrame Gen 2 or F-Series TeraFrame<

8 opciones
Desde $106.29 USD MSRP

El administrador de cables desde adelante hacia atrás se acopla a la parte trasera de los rieles de montaje para equipos, lo que crea un paso desde adelante hacia atrás entre los rieles de montaje delantero y trasero para cables.

2 opciones
Desde $178.98 USD MSRP

Cubierta opcional cuando se quita el orificio rectangular en el panel posterior

1 opcion
Desde $61.02 USD MSRP
For use on desktops or floor when not installed on a wall
1 opcion
Desde $37.67 USD MSRP

Replacement doors for CUBE-iT™ Wall-Mount Cabinet

12 opciones
Desde $298.41 USD MSRP

Se fija a la parte trasera de los rieles de montaje del equipo.

2 opciones
Desde $53.02 USD MSRP

La luz se fija a la parte inferior, superior o lateral del gabinete CUBE-iT® y proporciona 5 W de luz LED.

1 opcion
Desde $115.40 USD MSRP

Low-decibel (31 dB), dual-fan option provides quiet operation while keeping active equipment cool

2 opciones
Desde $231.44 USD MSRP

Compatible with Low-Decibel Dual-Fan and Standard Fan kits

1 opcion
Desde $37.67 USD MSRP

Pressurizes interior of the cabinet, forcing warm air out of open vents

2 opciones
Desde $161.35 USD MSRP

Attaches to rear panel on CUBE-iT™ Cabinets. Creates a 19" EIA x 2U vertical rack-mount space.

1 opcion
Desde $84.55 USD MSRP

El panel Fiber Slack Manager proporciona una gestión de holgura de fibra y una superficie de montaje para un pequeño administrador de fibra. Asegurado debajo de las unidades de montaje más externas, el panel no ocupa espacio de montaje dentro del gabinete. Se fija al gabinete con tornillos de rack estándar # 12-24.

1 opcion
Desde $166.75 USD MSRP

The ThinLine II Intelligent Fan Kit uses a solid state temperature control to vary fan speed from an ultra quiet low speed to low air temperature through increasingly higher speeds as temperature rises.

2 opciones
Desde $159.08 USD MSRP

Air Dam blocks airflow around the sides and top of the equipment mounting space, so cold air passes through equipment and hot air does not recirculate around equipment in the GF-Series GlobalFrame Gen 2 or F-Series TeraFrame Gen 3 Cabinets.

138 opciones
Desde $271.26 USD MSRP

El administrador de amarre de cables crea un camino vertical simple para múltiples paquetes de cables y tiene múltiples puntos de conexión para asegurar los cables utilizando las correas o bridas CPI Saf-T-Grip® en los gabinetes de red TeraFrame Gen 3 de la Serie N.

44 opciones
Desde $146.08 USD MSRP

Los cojines de esquina cubren los bordes delanteros expuestos de los estantes para una mayor protección.  

1 opcion
Desde $29.77 USD MSRP

El kit de cepillos para puerto de cable es un par de cubiertas de broche que se pueden usar para reemplazar los ojales de plástico incluidos con los paneles superior, inferior y laterales para formar un mejor sellado para las aberturas de los cables.

1 opcion
Desde $122.83 USD MSRP

Set of plastic grommets that cover cable openings in the equipment mounting rails in the wider cabinets to block airflow around equipment.

1 opcion
Desde $126.68 USD MSRP

Bay Seal Kit is only used with 23.6”W (600 mm) GF-Series GlobalFrame Gen 2 or F-Series TeraFrame Gen 3 Cabinets when the cabinets are bayed to align with 24”W (610 mm) floor tiles. The bay seal kit fills the small gaps left between cabinets

11 opciones
Desde $139.41 USD MSRP

Cable Lashing Bracket creates a simple, separate vertical pathway for a small bundle of cables and has multiple slots for CPI Saf-T-Grip® Straps or tie wraps to secure cables to the bracket. For use with GF-Series GlobalFrame Gen 2 or F-Series Tera

44 opciones
Desde $105.90 USD MSRP

Replacement Fan Kit & Junction Box for  2' x 2' Ceiling Enclosure (13812-001) or add to Ceiling Enclosure for Wiring Blocks (13812-003) and Ceiling Enclosure for Patch Panels (13812-002) to support active components.

1 opcion
Desde $298.16 USD MSRP

Optional locks provide additional security for all standard ceiling enclosures. Includes two locks and two keys.

1 opcion
Desde $30.66 USD MSRP

Specially designed to support heavy equipment. 2U x 19”W x 26”D (660 mm) sliding shelf, extends 24” (610 mm), adjusts between 20” and 34”
(510 mm and 860 mm) mounting depth. Supports up to 300 lb (136.1 kg).

4 opciones
Desde $811.74 USD MSRP

Finger Cable Manager se conecta al riel de montaje del equipo creando un camino para los cables al lado del riel, e incluye guías de plástico en forma de T (dedos) que organizan los cables por espacio de montaje en rack (U). Dos profundidades están disponibles

122 opciones
Desde $242.58 USD MSRP

Use fixed shelves to support equipment without rack-mounted brackets such as modems, CPUs, small power supplies and monitors.

24 opciones
Desde $176.83 USD MSRP

Replacement plenum rated foam kits for use with Raised Floor and Ceiling Zone Enclosures

3 opciones
Desde $93.25 USD MSRP

Full Height Dual PDU Bracket supports two vertical PDUs side-by-side and has multiple slots for CPI Saf-T-Grip® Straps or tie wraps to secure cords to the bracket. Two sizes available. For use with GF-Series GlobalFrame Gen 2 or F-Series TeraFrame<

44 opciones
Desde $106.29 USD MSRP

El administrador de cables desde adelante hacia atrás se acopla a la parte trasera de los rieles de montaje para equipos, lo que crea un paso desde adelante hacia atrás entre los rieles de montaje delantero y trasero para cables.

2 opciones
Desde $178.98 USD MSRP

El conveniente etiquetado del gabinete se proporciona con un soporte dedicado para proporcionar la identificación del gabinete y la dirección IP. Paquete de 12, Negro

1 opcion
Desde $75.56 USD MSRP

5 mm Hex Ball Driver Tool, 12"L (300 mm), Each

1 opcion
Desde $23.69 USD MSRP

Lockable Storage Drawer keeps backup media, software, manuals, laptops, test equipment and extra patch cords in close proximity to where they are typically used within a rack or cabinet.

24 opciones
Desde $509.84 USD MSRP

This unique telescoping design delivers between 20" and 36" of continuous support for up to 100 pounds of equipment in less than 1 RMU of rack-mount space!

8 opciones
Desde $132.04 USD MSRP

Caída de radio se adhiere a la parte superior del gabinete de red TeraFrame Gen 3 de la serie N y proporciona un soporte curvado suave donde los cables salen o entran en el espacio de administración de cables a lo largo de los lados del gabinete.

2 opciones
Desde $54.72 USD MSRP

El administrador de cables con anillos es independiente de los rieles de montaje del equipo, creando un camino vertical separado para los cables e incluye anillos de plástico para organizar los cables. Para usar con los gabinetes SeismicFrame® de la serie Z4.

132 opciones
Desde $205.51 USD MSRP

Cover unused holes in the frame for hinges and installation brackets to prevent bypass airflow.

2 opciones
Desde $75.31 USD MSRP

Side Panel With Brush Sealed Cable Openings feature multiple brush sealed cable openings that allow cables to enter the side of the cabinet while containing exhaust air within each cabinet.

748 opciones
Desde $623.84 USD MSRP

Side Panel With Grommet Sealed Cable Openings feature multiple grommet sealed cable openings that allow cables to enter the side of the cabinet while containing exhaust air within each cabinet.

748 opciones
Desde $581.46 USD MSRP

These specially designed shelves are suitable for applications where there is a need to access installed equipment for maintenance, upgrading, cleaning, etc.

16 opciones
Desde $577.23 USD MSRP

Square-Punched Hardware Kits; Several sizes available; M-6, 10-32, or 12-24; Package of 25

3 opciones
Desde $57.91 USD MSRP

Telescoping Cable Manager attaches to the sides of the front and rear equipment mounting rail in the N-Series TeraFrame Gen 3 Network Cabinet providing a front-to-rear or vertical pathway for cables along the side of equipment.

4 opciones
Desde $146.08 USD MSRP

Vertical Exhaust Duct attaches to the top of the GF-Series GlobalFrame® Gen 2 or F-Series TeraFrame® Gen 3 Cabinets to provide a sealed pathway for hot air from the top of the cabinet

18 opciones
Desde $740.63 USD MSRP

Vertical PDU Mounting Bracket Kit used to attach Vertical PDUs to F-Series TeraFrame Gen 3 Cabinet System or GF-Series Gen 2 Cabinet System

1 opcion
Desde $126.04 USD MSRP

Kit contains four individual label packs, enough for four racks and four cabinets. Labels are constructed of 1/2' W (10 mm) durable polyester film with adhesive backing.

2 opciones
Desde $165.69 USD MSRP

Se adapta a cualquier rack o gabinete EIA de 19" o 23". El kit de luces LED de 5 vatios se puede montar en varias orientaciones para dirigir la iluminación adicional donde más se necesita.

2 opciones
Desde $189.42 USD MSRP

Air Director is an angled panel used at the back of cabinets with Vertical Exhaust Duct top panels to guide hot air towards the top of the cabinet.

2 opciones
Desde $202.91 USD MSRP

Bottom Panel seals the bottom of the F-Series TeraFrame Gen 3 Cabinets to contain and control airflow in cabinets that are elevated on casters or leveling feet.

8 opciones
Desde $283.91 USD MSRP

Bottom Panel seals the bottom of the F-Series TeraFrame Gen 3 Cabinets to contain and control airflow in cabinets that are elevated on casters or leveling feet.

6 opciones
Desde $283.91 USD MSRP

Vertically split design uses minimal aisle space when opened, and provides security and airflow fro rack-mount equipment in the cabinet when closed. 

21 opciones
Desde $932.91 USD MSRP