Puerta frontal sencilla de metal perforado para gabinete ZetaFrame®
Add To Cart
Puerta frontal sencilla de metal perforado para gabinete ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Puerta frontal sencilla de metal perforado para gabinete ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Características y beneficios clave:
El 78 % de la perforación proporciona el máximo flujo de aire.
El espacio de montaje universal permite su uso en la parte delantera o posterior del marco del gabinete.
Puede abrirse desde la derecha o la izquierda. Se deben mover los pasadores y las cerraduras.
Se abre 120° cuando los gabinetes están acoplados, 145° cuando se colocan de manera independiente.
Los pasadores de las bisagras permiten retirar las puertas de manera fácil, rápida y sin necesidad de herramientas para acceder para realizar tareas de mantenimiento.
Presenta una conexión integral, no se requieren puentes de conexión adicionales.
Usa un kit de cerradura de un solo punto (pedido por separado).
Incluye la puerta, las bisagras, el mango oscilante estándar y el bloqueo codificado.
Material: acero
Acabado: negro o blanco glaciar
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.6"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.6"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Explore Sizes & Options
(
32
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Gabinete
Color
Altura (U)
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más