Administración de Cables
Administrador vertical de cables para gabinete ZetaFrame®
Add To Cart
Administrador vertical de cables para gabinete ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Administrador vertical de cables para gabinete ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Mantenga los cables de red separados y organizados utilizando los siguientes accesorios de administración de cables
Totalmente compatible con el kit de dique de aire y el panel de soporte de cable.
Las aberturas entre guías de cables (linguetes) se alinean con cada espacio de U en el riel de montaje.
Opciones de guías cortas o largas de plástico en forma de "T".
Retroceso de riel: - 7-1/4 (184 mm) para los administradores con guías largas - 4-3/4 (121 mm) para los administradores con guías cortas
Las guías largas dejan pasar hasta (48) cables por espacio de U a través de las aberturas.
Las guías cortas dejan pasar hasta (24) cables por espacio de U a través de las aberturas.
Se incluye cubierta con bisagras con los administradores en gabinetes más anchos que 600 mm.
Material: paneles de aluminio, las guías son negras y las bisagras y cerraduras son azules.
Acabado: negro o blanco glaciar; las guías son negras y las bisagras y cerraduras son azules. • Seleccione el número de parte para que coincida con la altura utilizable, el ancho y el color del gabinete.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.6"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Tamaño
Long Finger
Short Finger
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.6"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Tamaño
Long Finger
Short Finger
Explore Sizes & Options
(
56
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Gabinete
Altura (U)
Tamaño
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más