La administración intencional de los cables para incluir la selección, el tamaño, el etiquetado y el revestimiento adecuados de los cables afectará el rendimiento de la red. Los cables de cobre y fibra tienen propiedades mecánicas inherentes que se reducen por los giros bruscos, los pliegues y las vueltas. La administración de cables, la creación intencional de pasos y soportes de cables, ayudan a mantener el rendimiento de los sistemas de cableado estructurado.
Los sistemas de administración de cables incluyen las bandejas superiores o la escalera que se usan para distribuir el cableado, los administradores verticales que se usan para organizar los cables de conexión y los cables de puente y los bastidores que se usan para sujetar los componentes del sistema de cableado estructurado y los switches de red.
Como guía general, cuando planifique, asegúrese de tener una vía intencional entre las conexiones en los bastidores de conexión y para los cables de la instalación desde el bastidor hasta el tomacorriente. Durante la operación, adopte la disciplina de retirar los cables cuando estén desconectados y de cubrir y documentar los cables cuando se realicen nuevas conexiones para agilizar la solución de problemas y las tareas de instalación.
¿Por qué elegir CPI?
Chatsworth Products (CPI) ofrece una solución completa diseñada para funcionar como un sistema completo, que integra bastidores, administración de cables vertical y soluciones de paso de cables. Si bien existe una norma universal para los sistemas de montaje en bastidor que describe cómo se montarán los equipos en los bastidores, no existe una norma universal que indique cómo deben conectarse y alinearse los sistemas de administración o paso de cables con los bastidores. La facilidad de integración y alineación es fundamental para optimizar las soluciones de administración de cables.
Además, CPI busca desarrollar mecanismos que respalden las mejores prácticas de cableado. Por ejemplo, la Escalerilla Porta Cables Ajustable, que es un tipo de bastidor de escalera, permite que los travesaños (los peldaños de la escalera) se muevan fácilmente en el campo si interfieren en la alineación de las caídas de radio y de los pasos de cables verticales.
De manera similar, la Administración de Cables Vertical Motive® proporciona un soporte interno para los cables de la instalación que permite separar y resguardar los grupos de cables en los pasos de cables para admitir las aplicaciones optimizadas de energía a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) de mayor potencia sobre cobre. También permiten ajustar con rapidez y sin herramientas los carretes de cable para que coincidan con la holgura del cable. Los métodos básicos no son nuevos, pero la facilidad de uso se ha mejorado enormemente, lo que permite a los usuarios modificar la estructura a medida que cambia el cableado. Por último, CPI reconoce que los diseños de red suelen formalizarse en documentos de construcción. Por lo tanto, ofrecemos las herramientas y especificaciones CAD para facilitar la creación de planos y manuales de proyectos. Además, nuestros socios de canal almacenan estos productos para que sean fáciles de encontrar y estén disponibles para proyectos.
Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros Especialistas de Soporte Técnico lo ayude.