Control Térmico
Kit de cepillos para rieles de montaje de equipos para gabinetes ZetaFrame®
Add To Cart
Kit de cepillos para rieles de montaje de equipos para gabinetes ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Kit de cepillos para rieles de montaje de equipos para gabinetes ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Permite una rápida instalación de cables a través de los rieles de montaje mientras se mantiene un sello.
Apropiado para aplicaciones de cable de alta densidad.
El diseño del bisel dividido no captura los cables y puede colocarse alrededor de los cables existentes.
No es compatible con gabinetes de 23.6 in (600 mm) de ancho.
Grado de inflamabilidad UL 94-V0.
Material: carcasa de plástico; cepillos de nailon.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
27.6"W (700 mm); 29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
27.6"W (700 mm); 29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Gabinete
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más