Control Térmico
Kit de dique de aire para gabinete ZetaFrame®
Add To Cart
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0.00
Add to cart
Checkout
Kit de dique de aire para gabinete ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
El dique de aire bloquea el flujo de aire alrededor de la parte superior y los costados del espacio de montaje de los equipos para que el aire acondicionado los atraviese y el aire de escape no vuelva a circular alrededor de ellos. Se configura con el gabinete o está disponible por separado como accesorio.
Utilizar con el kit de cepillos y tapas para rieles de montaje de equipos y panel inferior.
Incluye: deflectores superior, inferior y laterales; herramientas para la instalación.
Se acopla a 600 mm al alrededor de la cubierta, se acopla a 700 mm, 750 mm y 800 mm al ajustar a presión.
Requiere un retroceso de riel mínimo de 1.4 in (36 mm) desde la parte delantera del marco del gabinete. El retroceso de riel máximo es de 13.7 in (348 mm).
Sellado flexible en los paneles superiores y laterales.
Seleccione el número de parte para que coincida con el estilo del marco, el ancho, la altura utilizable y el color del gabinete.
Material: acero, hoja de metal, sellos de plástico.
Acabado: negro o blanco glaciar; los sellos son negros.