Panel superior con tapas para gabinete ZetaFrame®
Add To Cart
Panel superior con tapas para gabinete ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Panel superior con tapas para gabinete ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
El panel superior sólido de una sola pieza con grandes aberturas para cable selladas con tapas en cada esquina mantiene el flujo de aire dentro del gabinete a la vez que permite la entrada de cables al panel superior o la salida de este.
Se utiliza en ambientes tradicionales de pasillo caliente/pasillo frío o con confinamiento de pasillo para el flujo de aire de adelante hacia atrás a través del gabinete; no es compatible con el ducto vertical de escape.
(4) aberturas para cables, (1) por esquina, miden 4.5 in de ancho por 9 in de profundidad. (114 mm por 228 mm) sin cubierta; se adaptan a conectores de alimentación grandes.
Incluye (4) tapas de plástico a presión que sellan las aberturas para cables y pueden recortarse para permitir que pasen los cables.
El diseño de montaje sin herramientas, con botón de resorte integrado, asegura el panel superior al marco del gabinete sin herramientas para las instalaciones adicionales.
Presenta una conexión eléctrica integral, no se requiere un puente de conexión.
Material: panel superior de acero
Acabado: negro o blanco glaciar; las tapas son negras.
Seleccione el número de parte para que coincida con el ancho, la profundidad y el color del gabinete.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.5"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Color
Black
Glacier White
Profundidad
31.5" (800.1 mm)
39.4" (1000.76 mm)
41.3" (1049.02 mm)
43.3" (1099.82 mm)
47.2" (1198.88 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.5"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Color
Black
Glacier White
Profundidad
31.5" (800.1 mm)
39.4" (1000.76 mm)
41.3" (1049.02 mm)
43.3" (1099.82 mm)
47.2" (1198.88 mm)
Explore Sizes & Options
(
40
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Gabinete
Color
Profundidad
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más