Control Térmico
Deflector de aire para gabinete ZetaFrame®
Add To Cart
Deflector de aire para gabinete ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Deflector de aire para gabinete ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
El deflector de aire es un panel angular que se usa en la parte posterior de los gabinetes para aplicaciones de mayor carga de calor con los paneles superiores del ducto vertical de escape para dirigir el aire de escape hacia la parte superior del gabinete. Configurar con el gabinete o disponible por separado como accesorio.
Se acopla a las correderas inferiores del gabinete; se ajusta en profundidad.
Seleccione el número de parte que coincida con ancho y el color del gabinete.
Material: acero
Acabado: negro o blanco glaciar.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
23.6" (600 mm)
27.6" (700 mm)
29.5" (750 mm)
31.5" (800 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
23.6" (600 mm)
27.6" (700 mm)
29.5" (750 mm)
31.5" (800 mm)
Explore Sizes & Options
(
8
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más