Puerta posterior individual de metal sólido para gabinete ZetaFrame®
Add To Cart
Puerta posterior individual de metal sólido para gabinete ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Puerta posterior individual de metal sólido para gabinete ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Características y beneficios clave:
Puerta de metal sólido, de bajo perfil, plana y con sello perimetral.
Recomendada para su uso como puerta posterior con ducto vertical de escape, panel inferior y dique de aire, como parte de la solución de enfriamiento pasivo de CPI para capturar y guiar el aire de escape fuera del gabinete.
El espacio de montaje universal permite el uso en la parte delantera o posterior del gabinete.
Se puede sujetar al gabinete para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha.
Usa un kit de cerradura de tres puntos (pedido por separado).
Se abre más de 180° cuando los gabinetes están acoplados o colocados de manera independiente.
Los pasadores de las bisagras permiten retirar las puertas de manera fácil, rápida y sin necesidad de herramientas para acceder para realizar tareas de mantenimiento.
Incluye la puerta, las bisagras, el mango oscilante estándar y el bloqueo codificado.
Presenta una conexión integral, no se requieren puentas de conexión adicionales.
Material: acero
Acabado: negro o blanco glaciar
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.6"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.6"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Explore Sizes & Options
(
32
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Gabinete
Color
Altura (U)
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más