Cable Lashing Manager
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

El administrador de amarre de cables crea un camino vertical simple para múltiples paquetes de cables y tiene múltiples puntos de conexión para asegurar los cables utilizando las correas o bridas CPI Saf-T-Grip® en los gabinetes de red TeraFrame Gen 3 de la Serie N.

Características clave y beneficios

  • Se fija al bastidor, se ajusta en profundidad independientemente de los rieles de montaje del equipo

  • Dos tallas: Slim y Wide.

  • Slim manager es de 5 ”W (130 mm) y tiene tres columnas verticales de puntos de unión para haces de cables de 1,5” (38 mm) de diámetro, 5 in² (3200 mm²) de área de llenado de cables

  • El administrador ancho es de 9.8 ”W (250 mm) y tiene cinco columnas verticales de puntos de unión para paquetes de cables de 1.5” (38 mm) de diámetro, área de llenado de cables de 9.8 in² (6320 mm²)

  • Incluye: Bracket y hardware de instalación, solicite Saf-T-Grips o sujetacables por separado

  • Material: Acero

  • Acabado: Negro o Glaciar Blanco.

  • Seleccione el número de pieza para que coincida con la altura y el color utilizables del gabinete

Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Ancho
  • Altura
  • Acabado/ Color
Explore Sizes & Options (44 Product Options)
Número de Producto Ancho Altura Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters