Soluciones de infraestructura de hiperescala

 

Para lograr una escala masiva en la informática, la infraestructura de hiperescala debe estar diseñada para la escalabilidad, a un precio competitivo y garantizada por una cadena de suministro estable, sólida y receptiva.

Soluciones de infraestructura de hiperescala

Para lograr una escala masiva en informática, la infraestructura de hiperescala debe estar diseñada para la escalabilidad, a un precio competitivo y garantizada por una cadena de suministro estable, sólida y receptiva.

Desde personal y servicios expertos hasta procesos de fabricación flexibles y lentos y disponibilidad de productos, la capacidad de CPI para ofrecer soluciones de infraestructura hiperescala de manera rápida y confiable se basa en elementos clave probados para brindar éxito, una y otra vez.

Capacidades en las que puede confiar​

  • Consultas y comunicación
  • Ingeniería rápida y personalización
  • Servicios de preintegración y valor agregado
  • Compromiso con la calidad y el medio ambiente
  • Fabricación global, logística y soporte
Fabricado a pedido, fabricado para durar: Conjunto de productos de hiperescala de CPI​
CPI ofrece una sólida oferta de productos estándar que demuestra una amplia gama de posibilidades de diseño y fabricación, incluidos diseños de marcos tubulares o de láminas/extrusión, gabinetes de alta resistencia y bastidores que se pueden mover cuando están completamente ocupados, así como productos y soluciones que pueden personalizarse durante el proceso de fabricación para que coincidan con los requisitos exactos del proyecto, incluidos los diseñados para cumplir con las especificaciones de EIA de 19 " o Open Compute Project™ (OCP). Estos incluyen:

 Bastidores y gabinetes para servidores Contención de pasillo​ Distribución de energía Vías para cables​ Bastidores y administración de cables
Documentos relacionados
SUPORTE AL CLIENTE
Comuníquese con soporte al cliente si tiene preguntas sobre:
  • pedidos de productos, 
  • distribuidores y revendedores,

Llame al 1-818-739-3400. En los EE. UU. y Canadá, llame al +800-834-4969.

O puede enviar una Solicitud de soporte al cliente.

Horarios: de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m., hora oficial de la región del Pacífico de EE. UU.

Buscar representante de CPI cerca suyo