Caída de radio
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Caída de radio se adhiere a la parte superior del gabinete de red TeraFrame Gen 3 de la serie N y proporciona un soporte curvado suave donde los cables salen o entran en el espacio de administración de cables a lo largo de los lados del gabinete.

Características clave y beneficios

  • Se adhiere a la parte superior del gabinete para soportar los cables al salir / ingresar al gabinete

  • La caída del radio es de 11 ”L (279 mm) con un radio de 1.3” (33 mm) de diámetro

  • Incluye: caída de radio, herrajes de instalación.

  • Material: Aluminio

  • Acabado: Negro o Glaciar Blanco.

Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
Número de Producto Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters