Barra Colectora

Las barras conductoras de conexión a tierra proporcionan un punto central para las conexiones a tierra del equipo y   están hechas de una aleación de cobre sólido 110 electrolítico estirado en frío. Los aislantes y las herramientas de montaje están preensambladas, según corresponda. Hay disponibles diferentes tamaños, con diferentes patrones de orificios para ajustar la instalación ’s de su sistema de conexión.
 
Recursos
Examinar Barra Colectora (0 Products)

Las Barras Conductoras Estándar de CPI son placas de montaje de barras de conexión a tierra aisladas que están diseñadas específicamente para aplicaciones comerciales.

3 opciones
Desde $195.81 USD MSRP

Los Kits de Barras Conductoras con Terminales contienen la Barra de Conexión Secundaria (SBB) de la serie CPI 13622 o la Barra de Conexión Primaria (PBB) de la serie CPI 40153 junto con los accesorios de acero inoxidable que se necesitan para sujetar las terminales de tierra de dos orificios a la Barra Conductora.

3 opciones
Desde $255.64 USD MSRP
Utilice la Barra de Conexión del Horizontal para Bastidor para consolidar las conexiones de los equipos.
3 opciones
Desde $98.61 USD MSRP
La Barra de Conexión del Bastidor (RBB) incluye una tira delgada de cobre estañado que se conecta con los rieles de montaje de equipos del bastidor para proporcionar una conexión directa para los equipos de montaje en bastidor o una práctica tira de conexión.
1 opcion
Desde $176.83 USD MSRP
Barra de Conexión del Bastidor (RBB) Vertical para consolidar las conexiones de los equipos.
2 opciones
Desde $111.88 USD MSRP
Los Kits de Barras de Conexión del Bastidor (RBB) Vertical aíslan la Barra Conductora del bastidor para ayudar a controlar que las vías actuales pasen a
través de un equipo a otro.
2 opciones
Desde $145.33 USD MSRP
La Barra de Conexión Primaria (PBB) de la serie CPI 40153 para equipos de TCI proporciona un punto central de sujeción para el cableado principal, el equipo y el sistema de electrodos de puesta tierra del edificio de TIC.
2 opciones
Desde $218.18 USD MSRP
La Barra de Conexión Secundaria (SBB) de la serie CPI 13622 proporciona un punto central de sujeción para los sistemas de la TIC que se ubican en la sala de datos. 
2 opciones
Desde $157.71 USD MSRP