Puerta trasera doble perforada para gabinete ZetaFrame®
Add To Cart
Puerta trasera doble perforada para gabinete ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Puerta trasera doble perforada para gabinete ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Características y beneficios clave:
El 78 % de la perforación proporciona el máximo flujo de aire compatible con el ducto vertical de escape.
Se abre a 180°, se encuentre acoplada o no.
Presenta una conexión integral, no se requieren correas de conexión adicionales.
Usa un juego de cerradura de tres puntos (pedido por separado).
Incluye la puerta, las bisagras, el mango oscilante estándar y el bloqueo codificado.
Material: acero • Acabado: negro o blanco glaciar.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.6"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.6"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Explore Sizes & Options
(
32
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Gabinete
Color
Altura (U)
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más