Soporte para PDU dole de altura total para gabinete ZetaFrame®
Add To Cart
Soporte para PDU dole de altura total para gabinete ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Soporte para PDU dole de altura total para gabinete ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Características y beneficios clave:
Pida por ancho de chasis de PDU y capacidad de soporte de PDU (2 PDU).
El soporte se fija al marco del gabinete y se ajusta a lo largo de la profundidad del gabinete.
Utilice el soporte doble para montar (2) PDU lado a lado o (1) chasis de PDU de alta densidad de salida de 4 in (102 mm).
Características de montaje sin herramientas en incrementos de 12-1/4 hasta 61-1/4 in y 64-3/4 in.
Seleccione los soportes para que coincidan con el ancho de la PDU.
Considere un soporte de PDU de altura completa para los gabinetes de 48U y uno más alto para la colocación óptima de los tomacorrientes de la PDU.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Chasis de PDU
2.2" (56 mm)
2.4-2.7" (51 - 69 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Chasis de PDU
2.2" (56 mm)
2.4-2.7" (51 - 69 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Explore Sizes & Options
(
16
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Chasis de PDU
Color
Altura (U)
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más