El soporte de amarre de cables crea un camino vertical simple y separado para un pequeño paquete de cables y tiene múltiples ranuras para correas o tiras de sujeción CPI Saf-T-Grip® para asegurar los cables al soporte. Para usar con los gabinetes GF-Series GlobalFrame Gen 2 o F-Series TeraFrame Gen 3.
Ring Cable Manager is independent of the equipment mounting rails, creating a separate vertical pathway for cables and includes plastic cable rings to organize cables. For use with Z4-Series SeismicFrame® Cabinets.
El administrador de cables desde adelante hacia atrás se acopla a la parte trasera de los rieles de montaje para equipos, lo que crea un paso desde adelante hacia atrás entre los rieles de montaje delantero y trasero para cables.
Cubierta opcional cuando se quita el orificio rectangular en el panel posterior
Se fija a la parte trasera de los rieles de montaje del equipo.
El panel Fiber Slack Manager proporciona una gestión de holgura de fibra y una superficie de montaje para un pequeño administrador de fibra. Asegurado debajo de las unidades de montaje más externas, el panel no ocupa espacio de montaje dentro del gabinete. Se fija al gabinete con tornillos de rack estándar # 12-24.
El administrador de amarre de cables crea un camino vertical simple para múltiples paquetes de cables y tiene múltiples puntos de conexión para asegurar los cables utilizando las correas o bridas CPI Saf-T-Grip® en los gabinetes de red TeraFrame Gen 3 de la Serie N.
El kit de cepillos para puerto de cable es un par de cubiertas de broche que se pueden usar para reemplazar los ojales de plástico incluidos con los paneles superior, inferior y laterales para formar un mejor sellado para las aberturas de los cables.
Cable Lashing Bracket creates a simple, separate vertical pathway for a small bundle of cables and has multiple slots for CPI Saf-T-Grip® Straps or tie wraps to secure cables to the bracket. For use with GF-Series GlobalFrame Gen 2 or F-Series Tera
Finger Cable Manager se conecta al riel de montaje del equipo creando un camino para los cables al lado del riel, e incluye guías de plástico en forma de T (dedos) que organizan los cables por espacio de montaje en rack (U). Dos profundidades están disponibles
Caída de radio se adhiere a la parte superior del gabinete de red TeraFrame Gen 3 de la serie N y proporciona un soporte curvado suave donde los cables salen o entran en el espacio de administración de cables a lo largo de los lados del gabinete.
El administrador de cables con anillos es independiente de los rieles de montaje del equipo, creando un camino vertical separado para los cables e incluye anillos de plástico para organizar los cables. Para usar con los gabinetes SeismicFrame® de la serie Z4.
Telescoping Cable Manager attaches to the sides of the front and rear equipment mounting rail in the N-Series TeraFrame Gen 3 Network Cabinet providing a front-to-rear or vertical pathway for cables along the side of equipment.