Administrador de cables desde adelante hacia atrás para Z4-Series SeismicFrame
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

El administrador de cables desde adelante hacia atrás se acopla a la parte trasera de los rieles de montaje para equipos, lo que crea un paso desde adelante hacia atrás entre los rieles de montaje delantero y trasero para cables.

Características Principales

  • Para utilizar en gabinetes de 27,6 in (700 mm) de ancho y 31,5 in (800 mm) de ancho.
  • Las ubicaciones de montaje se encuentran detrás de las aberturas para cables en cada riel.
  • Se ajusta a los rieles de montaje y se extiende para coincidir con la profundidad.
  • Crea una vía para cables entre la parte delantera y la parte posterior de 2,5 in (64 mm) de ancho por 3 in (78 mm) de profundidad.
  • Incluye: administrador de cables; herramientas para la instalación.
  • Material: paneles de acero. Acabado: negro o blanco glaciar.
  • Seleccione el número de parte para que coincida con el color del gabinete.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
Número de Producto Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters