Los paneles modulares son las paredes de malla de alambre en los armarios de la jaula de alambre. Los paneles modulares están disponibles en diez anchos estándar (1 'a 10') y dos alturas (4 'y 5').
Soporte posterior de los paneles modulares de la caja de alambre. Hay tres estilos disponibles: postes de esquina para intersecciones en forma de L, postes de ejecución para secciones rectas y postes en T para intersecciones en forma de T.
Los paneles ajustables son rellenos que se usan para cerrar pequeños huecos en los gabinetes de jaula de alambre.es.
Las puertas batientes se abren para proporcionar acceso a los armarios de jaulas de cables. Las puertas batientes estándar crean una apertura de 3 'o 4' W por 7'-3-1 / 4 "H. Otras alturas disponibles.
Las puertas con bisagras dobles se abren para proporcionar una gran abertura para acceder a la caja de la jaula de alambre.
Las puertas corredizas brindan acceso al recinto de la jaula de alambre, pero no requieren espacio libre en el pasillo para el giro de la puerta, como las puertas con bisagras o las puertas con bisagras dobles.
Los techos Clear-Span brindan seguridad adicional al encerrar la parte superior de los gabinetes de jaula de alambre.
La cerradura de puerta estándar incluye un cerrojo accionado por llave exterior con un pestillo interno de liberación empotrado. Las cerraduras estándar tienen una clave diferente a menos que se solicite algo similar.
Las cerraduras electrónicas de los gabinetes de jaula de cables se activan en una señal de 12 o 24 voltios del Building Access System (BAS).