Su red está creciendo, al igual que el espacio de su centro de datos. El ritmo de implementación de soluciones de almacenamiento sigue aumentando, mientras que el ciclo de actualización de computación se sigue acortando. ¿Cómo respaldará la implementación rápida para que los bastidores (gabinetes), la energía y la red estén listos cuando se requiera computación y almacenamiento?
Estandarice una solución de bastidor (gabinete) para definir los elementos fundamentales de su organización y simplificar el proceso de compra e instalación. Considere el tamaño, el sistema de montaje en bastidor, la capacidad de carga, el trabajo con paneles, el control térmico, la administración de cables, la distribución y el monitoreo de energía, el monitoreo ambiental y el control de acceso. Pregunte por las características que aceleran la instalación y el retiro de los equipos. Solicite a su fabricante que ensamble o prepare previamente la solución para acelerar la implementación y pregunte por la preparación de las instalaciones por etapas.
¿Por Qué Elegir CPI?
CPI ofrece una solución integral. Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Contamos con una sólida oferta de productos estándar que demuestra una amplia gama de posibilidades de diseño y fabricación, incluidos diseños de bastidores de alta resistencia que se pueden mover cuando están completamente ocupados y bastidores sísmicos mejorados que ayudan a resistir los daños causados por los terremotos. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.
Para agilizar la implementación, tanto el Gabinete TeraFrame® HD Serie F como el Gabinete GlobalFrame® Serie GF de Generación 2 incluyen ruedas con capacidad para soportar cargas, se someten a pruebas de carga dinámica y se enviarán en un embalaje reutilizable en palés con absorción de impactos. CPI preinstalará accesorios según sus indicaciones, por lo que los bastidores incluyen cables y control térmico y unidades inteligentes de distribución de energía (power distribution units, PDU). Asignamos un único número de parte específico al proyecto para facilitar el pedido. Personalizaremos los bastidores si hay requisitos adicionales específicos del proyecto. Nuestros socios de canal le ayudarán la solicitud de preparación y la logística compleja. También desarrollamos una gama de accesorios sin herramientas para acelerar la instalación de equipos, entre los que se incluyen el Hardware Clik-Nut® y los Paneles Ciegos a Presión.
Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros Especialistas de Soporte Técnico lo ayude a configurar su solución de bastidor.