Soporte para PDU estándar para gabinete ZetaFrame®
38645-700
38645-700
Soporte para PDU estándar para gabinete ZetaFrame®
Soporte para PDU estándar para gabinete ZetaFrame, 2 piezas, negro
Ver Descripción Completa del Producto
Ver Documentación
$74,37
Agregar a la Orden
Añadido a su Pedido
38645-700
Soporte para PDU estándar para gabinete ZetaFrame™
Qty:
$74,37
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Productos Relacionados
Gabinete ZetaFrame
Descripción
Soporte para PDU estándar para gabinete ZetaFrame™ Descripción General
Características y beneficios clave:
Incluye (1) par de soportes y herramientas de instalación para usarse con PDU eConnect® de CPI o tomas múltiples verticales.
Soportan (2) PDU de 2.7 in (69 mm) de ancho o más angostas, una al lado de la otra o una PDU de hasta 4 in (101.6 mm) de ancho.
Se sujetan al marco en cualquier esquina posterior.
Ofrecen puntos de sujeción sin necesidad de herramientas con una distancia de separación de 61-1/4 in (1556 mm) en todos los gabinetes.
Ofrecen puntos de sujeción alternativos sin necesidad de herramientas con una distancia de separación de 64-3/4 in (1645 mm) para gabinetes de 45U o de mayor altura
Ver Documentación del Producto