Acerca de CPI
1991 - 2021. Chatsworth Products celebra 30 años como una empresa 100% propiedad de los empleados comprometida con impulsar y proteger sus inversiones en tecnología.

Protegemos su inversión en tecnología.

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones para aplicaciones de TI y de automatización industrial. Actuamos como su socio comercial y estamos especialmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, administración de energía y cableado para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector.

Valores principales

Fundamentalmente, el éxito de la empresa radicó en el establecimiento de valores principales unificados. Estos valores incluyen lo siguiente:

  • Franqueza, ética y responsabilidad social.
  • Participación accionaria de los empleados: riesgos compartidos, responsabilidad, compromiso y recompensas.
  • Calidad en todos los aspectos de la empresa.
  • Agregar valor a través de las personas.
  • Trabajo en equipo, comprensión y compromiso.
  • Estamos todos juntos en esto: confianza y respeto mutuo

Historia

Chatsworth Products celebró recientemente 25 años de ofrecer productos y soluciones de calidad que protegen las valiosas inversiones tecnológicas en todo el mundo.

Todo comenzó en 1991, cuando 90 empleados se unieron y compraron Dracon, división de Harris Corporation, mediante un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados (ESOP). Con la desregulación en la industria de telecomunicaciones y la innovación tecnológica en equipos de voz y datos, CPI se centró en las necesidades explosivas del mercado de la tecnología de la información para organizar los equipos de infraestructura de TI.

 En la actualidad, CPI es un proveedor de soluciones integradas líder a nivel mundial que protege las inversiones en tecnología. Este espíritu pionero es lo que motiva a CPI a complacer al cliente mediante una respuesta rápida con soluciones estándar adaptadas y personalizadas que brinden mayores ganancias en sus inversiones.

Descripción general de la empresa

Fundada en julio de 1991
Estructura de los accionistas 100% propiedad de los empleados
Crecimiento de ventas Más del 1,000% desde el inicio
Filosofía de la compañía Estamos todos juntos en esto.
Unidades operativas Chatsworth, California
Georgetown, Texas
Round Rock, Texas
New Bern, Carolina del Norte
State College, Pensilvania
Ontario, Canadá
Sede Central Simi Valley, California
Método de distribución Red de distribuidos mundial
Mercados en los que está presente Telecomunicaciones, redes empresariales, educación, cuidado de la salud, gobierno y otros
Oferta de productos Soluciones de productos para optimizar, almacenar y proteger los equipos de tecnología

Política Ambiental

CPI está comprometido con la mejora y la promoción de prácticas favorables al ambiente de manera continua. Nosotros creemos que la protección ambiental es un asunto estratégico relacionado con el negocio que guarda conformidad con nuestra responsabilidad social de ciudadanía corporativa.  La política ambiental de CPI establece lo siguiente:

1. Implementaremos iniciativas y estándares de protección ambiental que cumplan o superen nuestras responsabilidades legales de conformidad con todas las leyes. 
2. Siempre que sea posible, utilizaremos recursos para satisfacer las necesidades actuales de una manera que no afecte negativamente al ambiente. 
3. Procuraremos minimizar los impactos adversos de las operaciones del CPI sobre el ambiente. 
4. Para las actividades normales de funcionamiento, cuando sea factible, compraremos productos que tengan el menor impacto negativo sobre el ambiente. 
5. Desarrollaremos e implementaremos programas eficaces y eficientes de gestión de residuos. 

RECURSOS
CONTACTO DE PRENSA

Maren Price
Gerente de Contenidos de Marketing
Correo Electrónico: [email protected]

Ver todos los contactos de CPI

Para obtener información completa sobre medios y prensa, recursos y más, visite el kit de prensa del CPI.