Accesorios
Para realmente sacar el mayor provecho de su solución de sistema de gabinetes de Chatsworth Products, CPI proporciona una variedad de accesorios con valor agregado para complementar su funcionalidad y facilidad de uso.
Recursos
Hardware, Instalación y Compartimentos (5 Opciones de Productos)

El kit de herramientas Clik-Nut® por Chatsworth Products (CPI) resuelve los problemas fundamentales con las tuercas enjauladas estándar. El diseño innovador elimina la necesidad de herramientas, lo que resulta en una instalación más fácil y rápida, mientras se mantiene la resistencia de carga. Clik-Nut reduce el tiempo de trabajo e instalación en al menos un 70 %.

Solicite una muestra gratis

18 opciones
Desde $41.15 USD MSRP

Additional brackets used to support Raised Floor Enclosures from access floor support pedestals. Kit includes four brackets.

1 opcion
Desde $137.03 USD MSRP
For use on desktops or floor when not installed on a wall
1 opcion
Desde $37.67 USD MSRP

5 mm Hex Ball Driver Tool, 12"L (300 mm), Each

1 opcion
Desde $23.69 USD MSRP

Square-Punched Hardware Kits; Several sizes available; M-6, 10-32, or 12-24; Package of 25

3 opciones
Desde $57.91 USD MSRP