Control Térmico
Ducto vertical de escape para gebinetes ZetaFrame®
Add To Cart
Ducto vertical de escape para gebinetes ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Ducto vertical de escape para gebinetes ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Se utiliza con puerta posterior sólida, panel inferior, dique de aire, paneles ciegos y deflector de aire para una estrategia de confinamiento completa y efectiva del flujo de aire.
Apto para gabinetes de 41.3 in (1050 mm) de profundidad o más.
La altura del ducto de dos piezas se ajusta para abarcar la distancia entre la parte superior del gabinete y el techo colgante; disponible en tres tamaños (vea la descripción en la tabla para pedidos).
Presenta un fácil ajuste de altura y un sello flexible en la parte superior para adaptarse a variaciones en el techo colgante.
Incluye una abertura para cable sellada con cepillo en la parte posterior del ducto que permite a los cables de alimentación ingresar a la parte posterior del gabinete cuando se instala el ducto.
Incluye: Ducto vertical de escape y accesorios para la instalación.
Material: paneles de ducto de aluminio; sello superior y esquinas del ducto de plástico.
Acabado: negro o blanco glaciar; los sellos y las esquinas son negros.
Seleccione el número de parte que coincida con el ancho y el color del gabinete.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.6"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Altura del Ducto
15”H-20”H (381 mm – 508 mm)
20”H-34”H (508 mm – 863 mm)
34”H-60”H (863 mm – 1523 mm)
Color
Black
Glacier White
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6"W (600 mm)
27.6"W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Altura del Ducto
15”H-20”H (381 mm – 508 mm)
20”H-34”H (508 mm – 863 mm)
34”H-60”H (863 mm – 1523 mm)
Color
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
24
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Gabinete
Altura del Ducto
Color
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más