Control Térmico
Paneles laterales con tapas para gabinetes ZetaFrame®
Add To Cart
Paneles laterales con tapas para gabinetes ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Paneles laterales con tapas para gabinetes ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Características y beneficios clave:
Disponibles en metal sólido o con tapas • Incluye: Panel lateral (dos mitades, en metal sólido o con tapas); kit de llaves
Diseño de dos piezas con una mitad superior y una inferior para manipular fácilmente.
Extracción sin herramientas, con cerrojo de bloqueo retráctil integrado, asegura el panel lateral al marco del gabinete.
Presentan una conexión integral, no se requiere un puente de conexión.
El panel lateral con tapas tiene varias aberturas para cables selladas con tapas, esto permite que los cables ingresen por el costado del gabinete y a la vez contienen el aire de escape dentro de cada gabinete.
El panel lateral con tapas tiene (8) aberturas para cables por lado, (4) por panel de media altura y (1) por esquina. El tamaño de la abertura para cables sin tapas es de 4.5 in de ancho x 9 in de profundidad (114 mm x 228 mm), y está dimensionada para conectores grandes.
Las tapas son de plástico, se colocan a presión y se pueden recortar para permitir el paso de los cables.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Marco del Gabinete Profundidad
31.5" (800 mm)
39.4" (1000 mm)
41.3" (1050 mm)
43.3" (1100 mm)
47.2" (1200 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Marco del Gabinete Profundidad
31.5" (800 mm)
39.4" (1000 mm)
41.3" (1050 mm)
43.3" (1100 mm)
47.2" (1200 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Explore Sizes & Options
(
40
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Marco del Gabinete Profundidad
Color
Altura (U)
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más