Presentamos ZetaFrame®: una nueva plataforma de gabinetes que lo hace todo y lo hace mejor
CPI presenta un estándar completamente nuevo en almacenamiento de infraestructura de ICT: el Gabinet ZetaFrame®.
Obtén detalles.
Explore los beneficios.
Explora nuestras soluciones
Optimizar la utilización del sitio
Reducir los costos de enfriamiento
Cumplimiento normativo
Construir una red de alta velocidad
Productos Destacados
Unidades de Distribución de Energía eConnect®
Proporciona la solución ideal para la administración de energía a nivel de gabinete, monitoreo ambiental y control de acceso electrónico.
Gabinete ZetaFrame™
Una solución de gabinete para centro de datos de alta ingeniería que ofrece una rápida capacidad de configuración y fabricación bajo pedido.
Motive® Cable Manager
Una solución altamente configurable que proporciona un ajuste ilimitado en cualquier lugar dentro del administrador de cables.
Bastidor Estándar 3"D (80 mm)
El Bastidor Estándar es una solución de almacenamiento económica y de alta calidad para paneles de parcheo y conmutadores de red que utilizan menos espacio en el piso que un gabinete o un bastidor de cuatro postes.
Power IQ® for eConnect®
Una solución de software de gestión de la infraestructura del centro de datos (DCIM) que se integra a la perfección con las PDU eConnect.
Selector de Productos de Energía
Seleccione la mejor solución de energía para su aplicación.
Prueba el Selector de Productos de Energía.
Configuradores de productos
Diseñe un cerramiento y reciba listas de materiales, dibujos, modelos 3D.
Configurar ahora
Planos BIM
Descarga modelos BIM gratuitos para simplificar tu proyecto de diseño.
Herramientas de diseño
Encuentre un especialista en ventas
Localice a su especialista de ventas local para obtener información de diseño e información de productos.
Dinos como podemos ayudar
Casos de Estudio
Hostirian
La Solución de Contención de Pasillo Frío Reduce el Consumo de Energía y Realza la Moral de la Compañía
Saber más
Casos de Estudio
Anthem, Inc.
¿Cómo se transforma un centro de datos heredado con más de 1,000 gabinetes en un modelo de eficiencia? Un paso calculado a la vez.
Saber más
Comunicado de Prensa
Octubre 2022 - Chatsworth Products abre una nueva sede mundial en Simi Valley, California
SIMI VALLEY, California, 13 de octubre de 2022—Después de más de 30 años de fabricar productos y soluciones que impulsan y protegen las inversiones en tecnología en todo el mundo, Chatsworth Products (CPI) se complace en anunciar la i...
Sigue Leyendo
Notas Técnicas
¿Qué impacto tienen las perforaciones en las puertas del gabinete en el flujo de aire para los equipos de TI?
Según ANSI/BICSI 002-2011, Mejores prácticas en la implementación y diseño de centros de datos, el número mágico para la perforación mínima requerida de puertas de gabinete es 63 por ciento.
Saber más
Notas Técnicas
Conceptos básicos sobre el control de flujo de aire en los centros de datos: Economía de los sistemas de contención
El control cuidadoso del flujo de aire mediante el uso de la contención permite varios ajustes a los sistemas de refrigeración que pueden reducir los costos generales a cualquier densidad de cuadros.
Saber más
#chatsworthproducts
Etiqueta tus fotos de Instagram con #chatsworthproducts y podemos presentarlas aquí! (Con su permiso, por supuesto)