Algunas de las aplicaciones de red y automatización más importantes se encuentran en espacios exteriores. Densificación de redes inalámbricas de telefonía móvil para admitir velocidades y aplicaciones 5G; instrumentación y automatización para monitorear infraestructuras industriales como sistemas hidráulicos, de aguas residuales, de petróleo y gas, de energía y de transporte público; monitoreo de la logística y la seguridad; y nuevas aplicaciones como la instrumentación en las carreteras para posibilitar la utilización de vehículos autónomos. Los Contenedores de CPI ofrecen una forma de proteger los equipos electrónicos en espacios exteriores.
Para Espacios Húmedos:
Proteja los equipos que se encuentran al aire libre, u en otro espacio húmedo, en un contenedor con una clasificación ambiental NEMA 4 o IP66 o superior. Use el Contenedor de Montaje en el Suelo RMR, el Contenedor Independiente RMR, el Contenedor de Montaje en Pared RMR o el Contenedor para Puntos de Acceso Inalámbricos de CPI. Se puede agregar un accesorio de ventilación o drenaje para controlar la humedad interna y un ventilador de filtro o acondicionador/calentador de aire para controlar la temperatura interna. Descargue las Notas Técnicas sobre Extensión de la Red a Espacios No Tradicionales y el Folleto de Contenedores Industriales para obtener más detalles.
¿Por Qué Elegir CPI?
CPI ofrece experiencia en la selección de contenedores, control térmico y monitoreo remoto. CPI ofrece experiencia en Contenedores disponibles en diferentes tamaños y diseños con una sólida protección contra la penetración de partículas y líquidos que pueden acoplarse a todo tipo de estructuras de edificios: suelo, pared, columnas y techo.
Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.
- Nuestros servicios de preventa ayudan a determinar los requisitos.
- Ofrecemos una amplia gama de productos compatibles para satisfacer la mayoría de las necesidades.
- Modificamos y montamos los productos para cumplir con los requisitos específicos.
- Ofrecemos herramientas en línea gratuitas para ayudarlo a seleccionar y especificar productos.
- Le recomendaremos una solución completa para cada producto.
Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros Especialistas de Soporte Técnico especifique un sistema para usted.