Contención de Pasillo

Las Soluciones de Contención de Pasillo de CPI son productos flexibles y completos para una contención de pasillo tanto frío como caliente que ofrece una administración superior del flujo de aire, lo que reduce los costos de operación.
Recursos
Examinar Contención de pasillo (0 Products)
Los paneles ajustables se montan sin esfuerzo encima de una fila de gabinetes para crear un Ducto de Confinamiento de Pasillos Calientes. Los paneles cuentan con un diseño telescópico único que permite un ajuste infinito dentro del rango de altura especificado. Los paneles tienen un tamaño que coincide con el ancho de cada gabinete. Se requiere un panel por gabinete.
24 opciones
Desde $678.28 USD MSRP
Los paneles se extienden a lo largo del pasillo entre dos filas de gabinetes para crear un ducto de confinamiento de pasillos calientes. Los paneles telescópicos permiten un ajuste infinito dentro del rango de altura especificado.
18 opciones
Desde $1,220.80 USD MSRP
Los paneles se montan en la parte superior de una sola fila de gabinetes para crear un Ducto de Escape Vertical compartido. Los paneles permiten un ajuste infinito dentro del rango de altura especificado.
6 opciones
Desde $385.12 USD MSRP
El Kit de Cepillos de la Solución de Confinamiento Ajustable (ACS, por sus siglas en inglés) proporciona un puerto de penetración a través del panel de policarbonato de doble pared de 6 mm para infraestructura de cableado.
3 opciones
Desde $209.20 USD MSRP

Puertas deslizantes dobles (mostradas) o simples, que cuentan con cierre automático y grandes paneles transparentes. Las puertas se acoplan a los gabinetes en los extremos del pasillo para sellar los extremos del pasillo contenido. Para simplificar la instalación,también se encuentra disponible una Plantilla de Montaje para Piso reutilizable.
 

12 opciones
Desde $5,812.23 USD MSRP

El kit Build To Spec es un conducto altamente adaptable, fácil de ordenar y fabricado en campo que se utiliza en combinación con las puertas de contención de pasillos de CPI y los paneles ciegos de gabinete de altura completa

80 opciones
Desde $7,097.57 USD MSRP

Secures the Aisle Containment Door Assembly to the tops of the cabinets. Two versions for use with or without Door Standoff Kit (P/N 32870). Includes two brackets; available in three height ranges.

12 opciones
Desde $172.70 USD MSRP

Provides a pattern for marking and drilling the floor when installing Aisle Containment Doors. Reusable, only one required.

2 opciones
Desde $68.39 USD MSRP

Offsets door from the side of the cabinets, so floor mounting hardware is not located over the edges of the floor tiles. Provides approximately 2.5” (64 mm) standoff.

4 opciones
Desde $333.84 USD MSRP

Use with Cabinet Supported Solutions only. Flush mount and offset mount versions available in three size ranges. Seals the gap above the door when the door is attached to cabinets over 88” (2235 mm) tall.

12 opciones
Desde $365.12 USD MSRP

Floor Seal Kits block bypass airflow underneath cabinets to prevent leakage from the contained aisle.

8 opciones
Desde $121.97 USD MSRP

Floor Seal Kits block bypass airflow underneath cabinets to prevent leakage from the contained aisle.

10 opciones
Desde $121.97 USD MSRP

Edge seal used with Full Height Cabinet Blanking Panel and as an accessory with the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution duct.

2 opciones
Desde $116.05 USD MSRP

Panel material used with the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution duct and Full Height Cabinet Blanking Panel.

4 opciones
Desde $681.98 USD MSRP
Colóquelos en la parte inferior de los gabinetes para sellar el espacio entre la parte inferior del gabinete y el piso cuando se utilicen las patas niveladoras o las ruedas. Ideales para aplicaciones de confinamiento de pasillos.
18 opciones
Desde $122.86 USD MSRP

The Universal Cabinet Panels fill gaps between the top of the cabinet and the Frame Supported Exhaust Duct. Adjusts height for 3U, 6U, 9U and 11U cabinet height differences. 

10 opciones
Desde $306.56 USD MSRP

Primary structural component used to create the frame for Full Height Cabinet Blanking Panels used with the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution duct.

3 opciones
Desde $231.77 USD MSRP

Adjustable Height Filler Panel is an optional accessory that is used with the Frame Supported Hot Aisle Containment (HAC) Solution and the Cabinet Supported Cold Aisle Containment (CAC) Solution. In both instances the panel is added when cabinets vary<

18 opciones
Desde $242.32 USD MSRP

Primary structural component used to create the frame for the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution duct.

1 opcion
Desde $365.53 USD MSRP

Panel material used with the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution duct and Full Height Cabinet Blanking Panel.

2 opciones
Desde $846.28 USD MSRP

The Corrugated Flute Cutter is the best cutting tool for trimming the width of the corrugated panels used with CPI’s Hot Aisle Containment (HAC) Solutions.

2 opciones
Desde $65.41 USD MSRP
Clips used to secure Polycarbonate Panels to Frame Extrusion on the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution and Full Height Cabinet Blanking Panel.
1 opcion
Desde $33.14 USD MSRP