Administración de Cables
Panel de amarre de cables para gabinete ZetaFrame®
Add To Cart
Panel de amarre de cables para gabinete ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Panel de amarre de cables para gabinete ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Características y beneficios clave:
Crea pasos sencillos y verticales de pequeños grupos de cables.
Se fija al marco del gabinete, se ajusta en profundidad de forma independiente de los rieles de montaje. Puede instalarse de forma adyacente al administrador vertical de cables.
Incluye: soportes, sujetadores de cables y herramientas de instalación.
Disponible en 3 anchos: 2-3/4 in (70 mm) de ancho, 4.5 in (115 mm) de ancho y 7 in A (178 mm)
2-3/4 in (70 mm) de ancho incluye (6) sujetadores de cables y 4.5 in (115 mm) de ancho y 7 in (178 mm) de ancho incluyen (12) sujetadores de cables.
Los sujetadores de cables patentados proporcionan rápida fijación, extracción y ajuste de los conjuntos de cables.
Seleccione el número de parte según la altura y el color del gabinete.
Material: acero; los sujetadores de cables son de plástico.
Acabado: negro o blanco glaciar; los sujetadores de cables son azules.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
2.75"W (70 mm)
4.5"W (115 mm)
7.0"W (178 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
2.75"W (70 mm)
4.5"W (115 mm)
7.0"W (178 mm)
Color
Black
Glacier White
Altura (U)
42U
45U
48U
52U
Explore Sizes & Options
(
24
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Gabinete
Color
Altura (U)
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más