Administración de Cables
Administrador de cables de adelante hacia atrás para gabinete ZetaFrame®
Add To Cart
Administrador de cables de adelante hacia atrás para gabinete ZetaFrame™
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Administrador de cables de adelante hacia atrás para gabinete ZetaFrame®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
El administrador de cables frente-atrás se acopla a la parte trasera de los rieles de montaje para equipos donde haya aberturas para cables, lo que crea un paso de cables entre los rieles delanteros y traseros
Características y beneficios clave:
Se engancha en los rieles de montaje delanteros y traseros, y se asegura al marco del gabinete usando las herramientas proporcionadas.
Se ajusta para que coincida con varias profundidades de rieles de adelante hacia atrás que van de 20 in (508 mm) a 32 in (812 mm)
Se vende cada uno, pida que coincida con el ancho y el color del gabinete.
Material: acero
Acabado: negro o blanco glaciar
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
27.6'W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Color
Black
Glacier White
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
27.6'W (700 mm)
29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Color
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
6
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Gabinete
Color
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más