La luz se fija a la parte inferior, superior o lateral del gabinete CUBE-iT® y proporciona 5 W de luz LED.
Los cojines de esquina cubren los bordes delanteros expuestos de los estantes para una mayor protección.
El conveniente etiquetado del gabinete se proporciona con un soporte dedicado para proporcionar la identificación del gabinete y la dirección IP. Paquete de 12, Negro
Se adapta a cualquier rack o gabinete EIA de 19" o 23". El kit de luces LED de 5 vatios se puede montar en varias orientaciones para dirigir la iluminación adicional donde más se necesita.