Co-ubicación de Activos de la Empresa
Monitoreo remoto de activos de propiedad empresarial co-ubicados. 

En la actualidad, la mayoría de las empresas operan una red híbrida con una combinación de activos en sitios de propiedad empresarial y sitios de co-ubicación, así como algunos servicios administrados y en la nube. Independientemente del sitio, o incluso de la propiedad de los activos, la solución a nivel de bastidor debe cumplir con algunos requisitos fundamentales. La solución de ecosistema de gabinete de Chatsworth Products (CPI) es la base para que usted pueda soportar, organizar, administrar, controlar, monitorear, proteger y optimizar con éxito los equipos remotos. 

Si usted es el propietario de los gabinetes y el equipo y paga por el espacio, la energía y el enfriamiento, el ecosistema de gabinete de CPI le proporcionará la estructura necesaria para alojar un bastidor de equipos completo y la administración del flujo de aire para optimizar el enfriamiento. Además, el control remoto de la energía, el monitoreo ambiental y el control de acceso le permiten realizar un seguimiento independiente y generar informes sobre el consumo de energía y las condiciones del sitio. El control de energía remoto le permite alternar la energía del equipo antes de contratar un servicio técnico remoto. El control de acceso remoto rastrea el acceso a cada gabinete para confirmar las actividades remotas. Incluso si no es el propietario de los gabinetes o equipos, debe solicitar al proveedor que comparta los informes y fomente la aplicación de la administración del flujo de aire para reducir los costos de enfriamiento. 

Si usted es el operador o proveedor de servicios administrados de un centro de datos alojado en una co-ubicación o en un sitio con varios propietarios, CPI desea mostrarle las ventajas de exigir la administración del flujo de aire, la distribución y el control remoto de energía, el monitoreo ambiental y el control de acceso. La administración del flujo de aire puede reducir notablemente los costos de enfriamiento y el monitoreo remoto proporciona informes para que sus clientes confirmen sus acuerdos de nivel de servicio. Si ofrece el servicio de instalación de salas de equipos o se plantea la posibilidad de ofrecer este servicio, únase a CPI para ofrecer una solución de gabinetes integral a sus clientes.  

¿Por qué elegir CPI? 

CPI ofrece una solución completa diseñada para funcionar como un sistema completo, que integra componentes de hardware, simplifica la conexión en red y permite una integración sin complicaciones con el software DCIM, lo que facilita la instalación, el uso y el mantenimiento. Además, reconocemos que cada proyecto de co-ubicación es único. Como resultado, CPI ofrece servicios de preventa y posventa para ayudar a los operadores e inquilinos a entender cómo optimizar el sistema.  

Recursos
SUPORTE AL CLIENTE
Comuníquese con soporte al cliente si tiene preguntas sobre:
  • pedidos de productos, 
  • distribuidores y revendedores,

Llame al 1-818-739-3400. En los EE. UU. y Canadá, llame al +800-834-4969.

O puede enviar una Solicitud de soporte al cliente.

Horarios: de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m., hora oficial de la región del Pacífico de EE. UU.

Buscar representante de CPI cerca suyo