Espacios Interiores
Contenedores que crean espacios seguros y protegidos para equipos electrónicos.

A medida que agregue automatización a las instalaciones, tendrá que extender la red y crear nuevos espacios para equipos electrónicos fuera de las salas de equipos tradicionales. Los Contenedores de CPI ofrecen una forma de crear una sala de equipos pequeña y segura para espacios interiores.

Para Espacios Interiores y Acondicionados:

Proteja los equipos que se encuentran en un entorno de oficina, aula, sala de reuniones, espacio común, un armario u otro espacio interior limpio y acondicionado en un gabinete o contenedor con una clasificación ambiental NEMA 1 o IP20 o superior. Use el Gabinete GlobalFrame Serie GF de Generación 2, el Gabinete de Montaje en Pared CUBE-iT o el Gabinete de Montaje en Pared ThinLine II o los Contenedores de Zona de CPI. Descargue las Notas Técnicas de las Cuatro Tecnologías que Afectarán su Red Empresarial para obtener más detalles.

Para Espacios Polvorientos/Sucios:

Proteja los equipos que se encuentran en un almacén o en la planta de fabricación, u otro espacio interior sucio o polvoriento en un contenedor con una clasificación ambiental NEMA 12 o IP55 o superior. Use el Contenedor RMR Modular, el Contenedor de Montaje en Pared RMR Swing o el Contenedor para Puntos de Acceso Inalámbricos de CPI. Se puede agregar un accesorio de ventilación o drenaje para controlar la humedad interna y un ventilador de filtro o acondicionador/calentador de aire para controlar la temperatura interna. Descargue las Notas Técnicas sobre Extensión de la Red a Espacios No Tradicionales para obtener más detalles.

Para Espacios Húmedos:

Proteja los equipos que se encuentran en un entorno de procesamiento o al aire libre, u en otro espacio húmedo, en un contenedor con una clasificación ambiental NEMA 4 o IP66 o superior. Use el Contenedor de Montaje en el Suelo RMR, el Contenedor Independiente RMR, el Contenedor de Montaje en Pared RMR Standard o el Contenedor para Puntos de Acceso Inalámbricos de CPI. Se puede agregar un accesorio de ventilación o drenaje para controlar la humedad interna y un ventilador de filtro o acondicionador/calentador de aire para controlar la temperatura interna. Descargue el Folleto de Contenedores Industriales para obtener más detalles.

¿Por qué elegir CPI?

CPI ofrece experiencia en la selección de contenedores, control térmico y monitoreo remoto. Disponemos de contenedores de diversos tamaños y diseños con distintos niveles de protección ambiental contra la penetración de partículas y líquidos, que pueden acoplarse a todo tipo de estructuras de edificios: suelo, pared, columnas y techo.

Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.

  • Nuestros servicios de preventa ayudan a determinar los requisitos.
  • Ofrecemos una amplia gama de productos compatibles para satisfacer la mayoría de las necesidades.
  • Modificamos y montamos los productos para cumplir con los requisitos específicos.
  • Ofrecemos herramientas en línea gratuitas para ayudarlo a seleccionar y especificar productos.
  • Le recomendaremos una solución completa para cada producto.

Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros Especialistas de Soporte Técnico especifique un sistema para usted.

Recursos
SUPORTE AL CLIENTE
Comuníquese con soporte al cliente si tiene preguntas sobre:
  • pedidos de productos, 
  • distribuidores y revendedores,

Llame al 1-818-739-3400. En los EE. UU. y Canadá, llame al +800-834-4969.

O puede enviar una Solicitud de soporte al cliente.

Horarios: de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m., hora oficial de la región del Pacífico de EE. UU.

Buscar representante de CPI cerca suyo