10“D(250 mm)架; 2U x 17.25”(438.2 mm); 支持40磅(18.1千克)
这款独特的支持承板可在中央位置防止较小的设备。每个承板通常可安放两个设备,可供一条缆线沿机架通道内部引下。不包括安装螺丝。用于调制解调器和其他小型组件。 承托的最大设备尺寸为17.35 英寸宽,9.82 英寸深。坚固而重量较轻的铝结构,最大承重为50 lb
货架在两柱和四柱机架和机柜中提供设备支持。
采用降低高度的设计以节省宝贵的机架空间。便于安装较小的调制解调器、台式机等。适用于单面机架,尤其是 CPI 壁挂机架。不包括安装硬件。
采用降低高度的设计以节省宝贵的机架空间。便于安装较小的调制解调器、台式机等。适用于单面机架。不包括安装硬件
加深型设计以便于安装大型设备。可安装在多数CPI 单机架机箱内部(部件号11058 和壁挂式机箱除外)。不包括安装螺丝。
在货架延伸和收回期间,许多存储解决方案可能导致电缆扭结,扭曲和切割。 CPI的柔性聚碳酸酯皮带适合后置底盘,解决了这些问题。 皮带可轻松连接到垂直支架的左侧或右侧,并包含八个可模制的可释放电缆束,直径可达1英寸(25.4毫米)。
采用低高度设计以节省宝贵的机架空间。 底部带栅格可通风以加强空气流通。不包括安装螺丝。
适用于安装台式机、测试装置或任何需要底部通风的设备。不包括安装螺丝。
这些架子专为QuadraRack 4柱式框架而设计,可以是实心或通风的。 1U x 19“W x 29”D(740 mm); 支持高达200磅(90.7千克)。
便于安装大型台式机、电源、激光打印机或需要额外支撑的任设备。独特的用于3 英寸(80 mm) 和6英寸(160mm)宽机架的重型设备承板。不包括安装螺丝。
提供滑动式承板,可对所有设备、测试装置等进行正面操作。不包括安装螺丝。
适用于19英寸EIA机架中的小型设备,如调制解调器,路由器和光纤模块
无论宽度如何,均可安装到CPI通用或标准机架。 固定滚轮可防止机架意外转动。 在机架高度上增加2英寸(50毫米)。支持500磅(226.8千克)。
完全旋转功能可以轻松移动机架,提供对设备的访问。 前轮锁定以防止意外移动。 安装在大多数CPI通用或标准机架上,并增加1-1 / 4“(31.8 mm)到机架高度。两件式结构的1/4”(6.4 mm)铝制配有硬件。 成对出售; 负载能力750磅(340.2千克)。
允许移动机架,提供对设备的访问。 可以锁定车轮以防止在组装阶段移动。 可容纳任何宽度的CPI通用或标准机架。
用于将设备架和框架固定到混凝土和木地板上的所需硬件。 混凝土套件有四个3/8“螺纹组件或四个1/2”螺纹组件。 木材套件有四个3/8“螺纹组件。
专为支持重型缆线(如多束PBX, IBM)而设计的。
安装此环在机架之间提供垂直电缆管理空间。大尺寸,2.3*H x 2.8*W x 4*D,可容纳较大的电缆束。由厚铝制成,边缘圆润,以减少电缆绝缘损坏。单独出售或按箱(100 个)出售。
用于Motive单面垂直电缆管理器的附件杆组件可在任何位置挂在中央轨道上,每侧都有一个T型槽挤压件,用于连接附件和一个指旋螺钉,以便快速调整。
用于壁架的缆线管理,黑色,一组6个环。
CPI Duplex电源插座盒为单个双工插座提供了便利的位置,可为Seismic Frame Two Post Rack上的设备提供电力。
用于Motive®单面垂直电缆管理器的后面板套件。
用于管理沿任何表面穿过的缆线路线,包括设备机架、通信柜的后板或壁板。 这些环由高强度阻燃材料制成,边缘为圆边,可防止损坏电缆和电线绝缘层,可轻松的拉通。
用于标准110D型接线块(不包括在内)的简单和节省空间的安装。 在7英尺19英寸机架上,每侧最多可安装1500对一对,在7英尺23英寸机架上,每侧最多可安装3000对两列。
The Equipment Support Bracket provides additional support for deep or heavy rack-mounted equipment.
适用双柱机架的Seismic Frame的垂直理线型材,在 CPI 的Seismic Frame双柱机架旁边提供双面、前后电缆路径。
地板支架位于一排设备机架的末端,将 Evolution 垂直管理器的底座固定在地板上。轻型钢制支架,带附件孔尺寸为 1/4*。
用于Motive®垂直电缆管理器的侧面板套件。
这种可调节,坚固,易于安装的机架支撑套件为支撑设备机架或辅助框架提供了经济高效,极具吸引力的解决方案。 它通过螺栓直接连接到墙壁和机架顶部,以提供正向支撑。
为SeismicFrame®双柱机架地板固定器(将机架连接到混凝土地板)快速轻松地定位和钻孔。
可在宽度受限的墙壁或机架上垂直管理缆线。不包括安装螺丝。
旋转管理手指套件可沿着附件杆的任意位置固定和分隔电缆束。
在Motive单面垂直电缆管理器的背面为前提电缆创建单独的电缆通道
Dual PDU Bracket Kit attaches directly to the Motive's central track and provides a flexible and convenient method of supporting up to two vertical PDUs side-by-side.
电缆束旋转套件可在中央轨道或附件杆组件的任意位置以及旋转管理手指上的多个点使用。
Mid Panel Kit for Motive® Double-Sided Vertical Cable Manager
用于动力双面垂直电缆管理器的附件杆组件可在任何位置挂在中央轨道上,每侧都有一个T型槽挤压件,用于连接附件和一个翼形螺钉,以便快速调节。
The Fiber Segregation Kit creates a separate pathway for fiber cables and patch cords inside Evolution® Vertical Cable Managers.
为 Evolution 垂直缆线管理器内的电缆提供连接点,并分隔电缆管理器的内部,为缆线创建多个路径。
电缆捆扎杆套件为Evolution垂直理线器内的缆线提供连接点。在 6"W (150 mm)垂直电缆管理器中,最多使用 6 根电缆捆扎杆(前/后部),在 8"W(200 mm)、10"W(250 mm)、12"W(300 mm)和 15"W(380 mm)垂直电缆管理器中最多使用 10 根(前/后部)。每个套件包括四个圆形 .23* (5.7 mm) 直径 20.6*L (524 mm) 钢捆杆和安装硬件。
Kit includes three Fixed Accessory Panels for the Evolution® Single-Sided Vertical Cable Manager. Select to match the width of the cable manager; includes installation hardware.
Kit includes three additional Movable Mid-Section Panels for the Evolution® Double-Sided Vertical Cable Manager. Select to match the width of the cable manager.
电缆线轴套件包括四个小电缆线轴,可为Velocity®垂直电缆管理器内的跳线和跨接电缆提供松弛管理和应变消除。 使用附带的硬件连接到中间面板。 用于6“W(152 mm)或更宽的垂直电缆管理器;每侧一个套件。线轴直径为2”(51 mm),6“L(152 mm),由铝制成;漆成黑色。每个套件包括四个 线轴和安装硬件。
在Velocity单面垂直电缆管理器的背面创建一个单独的电缆通道,用于室内电缆。 附带硬件连接到侧面。 将套件数学计算为垂直电缆管理器的宽度和高度; 每个经理一个工具包
在全球垂直布线部分使用2英寸(50毫米)直径光纤管理线轴,以支持光纤和铜缆。线轴符合EIA / TIA弯曲半径要求,并最大限度地减少电缆缠结和撕裂,从而实现更高效的数据传输。
用于4 英寸高至10 英寸高的地板。。可以用作整体抗震安装支架解决方案的一部分。
设计用于窄宽垂直布线型材,以提供干净、专业的外观。提供金属或有机玻璃版本;有机玻璃仅 7' (2.1 米); 不同尺寸适合您的安装。
机架半径下降提供从水平电缆线到机架的过渡,同时保持建议的弯曲半径。
用 RMU 组织配线和跳线, 配合双柱防震机架使用。
用此套件将标准旋转门壁式架的承重能力增加为150磅。
使用嵌入式壁挂支架可垂直安装多达6U的机架式设备,并与墙壁齐平。 适用于空间有限的区域。 支架采用方形穿孔安装导轨,包括一包25 Clik-Nut®。 支持150磅(68千克)。 壁挂式硬件不包括在内。
对重型机架安装设备的额外支持。连接到机架侧面,为设备提供 1.5*W(38 mm)前后支撑面。支持 200 磅(90.7 千克)的设备。包括硬件。
托盘装有全尺寸键盘,滑架安装在架子下面,可提供最大的托盘宽度。 不包括安装硬件。 扩展大约9英寸(230毫米),可完全接触键盘。最多可安装19.25英寸宽x 9英寸(489毫米x 230毫米)键盘。由坚固轻巧的铝制成。注意:不支持鼠标垫附件。
实心钢制侧面板,用于可调节导轨 Quadrarack 或可调导轨服务器机架,覆盖机架末端和或垂直电缆管理器的行尾。
与方孔通道适配器配合使用,可完成机架安装设备的安装。 提供M6或10-32螺纹。
为垂直布线型材添加一两英尺的高度,提供从天花板到机架的统一垂直路径。包括安装硬件。
Replacement Filters for Fan Kit, Set of 4
机架通道支架为许多电子元件定位问题提供了各种解决方案。
用于固定混凝土或砖石中的螺纹杆或螺柱螺栓。
夹式电缆盖设计用于 CPI 19" 水平缆线管理面板。
保护机架中的设备,防止其受滚动物品或工具箱损坏。
改进了QuadraRack四柱机架外观,防止机架底座上积聚灰尘和碎屑。
沿可调节QuadraRac机架侧面的任意点连接导轨。标记和编号的机架安装空间简化了安装。
防止机架上安装的设备前后、左右和上下移动。
IBM®StyleVertical Cable Loop用于大多数机架式设备的垂直电缆。
钢架,可调深度后安装支架。 设计用于可调QuadraRack和ServerRack。 1U x 19“W(449.1 mm)。支持最多200 lb(90.7 kg)的设备;包括组装硬件。
用于保持缆线弯曲半径以及从水平缆线线路到机架上的平滑过渡。
CPI机架的可选或替换底角。
使用用于光纤网络跳线的免工具半径弯曲组件,可确保在通过 T 型手指时令光纤网络跳线保证合理弯曲半径的支撑。无需任何工具即可将组件附着到销式理线器上,并且可用于新装和翻新应用。
anyServer Bracket是一个简单而坚固的解决方案,几乎可以将任何服务器固定到19“W,双柱开放式机架上。
用于 支撑较重的缆线路线,如沿墙布设的多芯 PBX 缆线、数据布线和同轴电缆,沿墙壁或需要重电缆管路的墙壁支持的地方。
购买可选的辅助服务器支撑臂,将高大的服务器顶部牢固地固定到机架上。 在某些情况下,如果服务器的固定螺丝孔位于设备的中间或顶部,它们也可以帮助您安装服务器。
加强并增加对关键负载支撑接头的支撑。
适配器面板可在整个机架的长度上管理缆线。
快速安装式理线手指 – 为 VCS 和 CCS 理线架加装塑料缆线手指。
硬件套件包括滑动式夹子和安装螺钉。 提供M-5 x .8和10-32标称尺寸。
T 形电缆导管 (7U) 卡扣到机架的前部或后部,以组织电缆。开口与机架上的每个机架安装单元对齐。与可调导轨 4 柱机架一起使用。
机架扩展套件为现有机架提供了额外的高度。 套件包括一对机架通道,四个板和组装硬件
改进了外观,防止机架底座上积聚灰尘和碎屑。牢固地扣合在底座上。
可在宽度受限的墙壁或机架上垂直管理缆线,不包括安装螺丝
VCS 偏移安装支架将 CPI 单面宽垂直布线型材连接到Seismic Frame® 双柱机架的一侧,以便它与机架前部对齐。
螺栓和垫片牢固地连接两个并排安装的机架。
多功能1.75“H(44.45 mm)机架安装铰链,可通过允许它们向外摆动,从而可以通过配线板或其他浅层设备进行后部通道。由高强度黑色复合材料制成。
拥有全尺寸键盘和鼠标。 滑动架安装在架子下面,以提供最大的托盘宽度。 不包括安装硬件。 鼠标垫托盘为10“W x 8”D(250 mm x 200 mm),并在不使用时缩回。 最高可达19.25“W x 9”D(489 mm x 230 mm)键盘。 延长约9英寸(230毫米),可完全接触键盘。采用坚固轻巧的铝制成。
机架面板适配器可以在 23"W" 机架中安装 19"W" 设备
接插板缆线管理条提供 ANSI/TIA/EIA-568-B 所需的必要电线管理和应力缓解。单独出售。使用标准#12-24 机架螺钉(不包括)连接到机架。
使用2英寸(50毫米)直径光纤管理线轴在CPI广泛的垂直布线部分内支持光纤和铜缆。
使用全局垂直布线部分背面的电缆环来创建管理网络电缆的通道。 套件包括七个戒指。
电缆分配线轴促进电缆的逐渐弯曲,以帮助符合ANSI / TIA / EIA-568B弯曲半径要求(典型的电缆直径的4倍)。 将所有类型的电缆布线从水平布线到垂直布线,反之亦然。
无论何时需要将迷你塔式CPU或其他设备(最多8“深,18”宽)从地板或桌面上抬起,请使用CPI壁挂式CPU架。
这种可调节的墙/天花板支架提供了一种固定设备机架或辅助框架以满足地震安全规范的方法。
CPI Universal Rack的可选顶角。
CPI重载顶角产生更重的顶部和更好的机架稳定性,减少地震事件造成的设备损坏。
绕线轴为 Evolution 垂直电缆管理器内的配线和跳线提供松弛管理和应力缓解。
.此较大的夹子可存放 100 对电话线或直径高达 1 英寸(30 毫米)的管材。也提供孔让更多的线穿过夹的顶部。将夹子与涂漆的钢表面分离所需的直接拉力平均为 15 磅(67 千克)。
QuadraRack®四柱机架在开放式安装系统中提供具有强度和稳定性的机柜。
Side Mounted Fan Kit; 400 CFM, 115 VAC, 50/60 Hz, .19 Amp, NEMA 5-15P Plug Or Fan/Filter Kit; 19"W; 2 Fans, 100 CFM Each
滑动盖、环面板设计用于 CPI 的大水平环面板。
它由高强度铝制成,包括 10 个灵活的 Saf-T-Grip 缆线管理带。此支架可安装在所需的高度和深度处,以将带子定到位,以便根据需要添加或拆下可重复使用的铆钉。
块安装杆在19“和23”机架上安装接线端子,卡片文件和其他设备。
Protect and secure your valuable shelf-mounted equipment.固定并保护机架上安装的贵重设备。
使用此套件将两个For-Post机架连接在一起。
Doubles the cable management capacity of any existing CPI Cable Distribution Spool. Use spools on racks and wallboards to create smooth vertical to horizontal transitions for the patch cords and jumper cables that connect network hardware.
用于组织水平电缆线。 大型2.8“H(71 mm),6”W(150 mm)重型铝制环,带有圆形边缘,可保护电缆护套,并在安装过程中固定。
保护和保护贵重的架装设备。
ExpandaRack Pan Sets设计用于将两个CPI机架组件轻松转换为一个高容量四柱机架。
为大多数8.5“D(216 mm)的键盘提供可伸缩的机架安装托盘。不包括安装硬件。延长8”(200 mm),可完全访问键盘。 不使用时收缩。 19英寸版本可容纳16.1英寸W(409毫米)键盘。 由坚固轻巧的铝制成。 此托盘不支持鼠标垫附件。
将12-24个机架通道安装螺纹转换为M6或10-32螺纹,以便将设备上的固定翼形螺钉固定到位。
这些"L"支架安装在机架通道的背面,为为缆线线路提供方便的固定点。
改进了外观,防止机架底座上积聚灰尘和碎屑。
中型 17000 和 17100 磁性夹设计用于将 25 对电缆与多根电源线保持连接。将电缆保持在靠近地面和离开地板的工作站区域内,以减少发生事故的可能性。尼龙电缆扎带可通过 17000 系列中的四个方形孔,以固定额外的缆线。
用于各种设备的经济型机架或壁挂式搁板。 由冷轧钢制成。 19“机架安装,可容纳最大17.25”W x 14.75“D(438.2 mm x 374.7 mm)的设备。每个装运箱出售两个;最多支持35磅(15.9千克)。
便于安装显示器和一个键盘。 不包括安装硬件。 键盘托架延伸8.6英寸(218毫米).19英寸W机架托盘必须使用小尺寸键盘; 最大宽度16.30“(414 mm).19”可保持设备高达17.75“W x 19.8”D(450.9 mm x 503.4 mm),23“可保持设备高达21.75”W x 19.8“D(552.5 mm x 503.4 mm) 由坚固轻巧的铝制成;支撑高达200磅(90.7千克)。
为Velocity垂直缆线管理器内的缆线提供连接点。用包含的硬件连接到中间面板。适用于 6"W(152 mm)或更宽的垂直缆线管理器;每侧一个套件。
QuadraRack® 4 柱式机架在开放式安装系统中提供具备强度和稳定性的机柜
额外的一对设备安装导轨,它们连接到后机架,以创建两个安装深度设置在 15"D (381 毫米)和机架深度之间的解决方案。包括安装硬件。#12-24 螺纹孔设备安装角规。
在可调导轨 4 柱机架上引导侧对侧或机架到机架的配线。6*W x 5.2*D (152 毫米 x 132 毫米)
向垂直布线型材添加一两英尺的高度,提供从天花板到机架的统一垂直路径。包括安装硬件。
开放式安装系统中外壳的稳定性和强度。 方形安装孔的导轨以便安装。
ExpandaRack旨在将一个CPI双柱机架轻松转换为高容量四柱机架。
扩展手指支架为需要大型电缆束或粗电缆的应用提供超深的电缆管理能力。 额外的空间还可以改善电缆弯曲半径管理,满足或超过最新的5e / 6 / 6a类或纤维行业标准的要求。 它是一种经济高效的配件,适用于机架特定区域的电缆管理,而不是整个高度。
用于将垂直电源固定到抗震框架双柱机架上的安装硬件。
设计用于支持通信机柜,背板,设备机架或需要电缆的任何地方的电缆和电线。 多功能支架由高强度阻燃复合材料制成。 圆形边缘可防止电缆和电线绝缘受损,同时提供轻松的穿透。 安装孔配置允许支架连接到大多数表面,包括CPI设备机架。 颜色与大多数设备兼容。 安装硬件不包括在内。
设计用于安装到CPI Universal Racks的直立通道。 采用高强度阻燃材料制成,边缘圆润,防止电缆和电线绝缘损坏,同时提供方便的穿透力。 开放式“C”形环允许轻松添加,移动和更改,无需通过电缆馈电。 不包括安装硬件。
可选过线板安装后可在带 3"D 通道的机架之间创建线缆通道。
CPI 垂直缆线管理环用于整理配线和布线
使用组合盘头,导向点,sems安装螺钉将设备连接到机架和机柜。
通用机架顶部栏
使用专门设计的锚点设置工具安装 06001-004 锚。
#12-24组合盘头,先导点,安装螺丝将设备连接到机架和机柜。 螺纹中的切口可去除螺纹孔中的油漆,从而改善金属与金属的接触。 导频点减少了交叉线程。 组合头可与#3 Phillips和开槽螺丝刀一起使用。 可选择镀锌或黑色表面,包装为50和1000。
用于将自由悬垂的计算机缆线捆扎在一起,让装置不再混乱。 管理带由一个附着到缆线的环固定到位。
与锚一起使用,将架子安装到混凝土地板上。 镀锌。
这种坚固的播出卷轴使得多导体或同轴电缆的安装成为一人。 安装人员不再需要将电缆展开,将其平放在地板上,并通过将电缆馈入管道来获得另一个安装人员的帮助。 使用电缆卷轴,只需将电缆线圈放在卷轴上并拉出所需的量即可。 电缆筐平稳旋转,不会出现缠结或间隙。
Half Spool Kit for Motive® Vertical Cable Manager attaches to Accessory Rod Assembly to create a complete round spool, or front/rear to create two half spools.
Touch-Up Paint与您的CPI产品表面相匹配,可让您触摸叮当声和划痕。