为了优化数据中心和企业计算机机房,您必须进行机架级的电力和环境监控。在此层级收集数据可实现粒度化,准确地显示空间过度利用或利用不足的位置,以使场所容量最大化。
如果功率存在限制,请在考虑增加额外的容量之前进行机架级监控。经常会有搁浅容量和利用不足的设备,可以不再使用或将其整合。进行监控有助于找出这些区域以便改进。另请参阅“降低冷却成本”。实施气流管理将可降低冷却成本,释放容量用于计算。
简言之,机架级远程监控解决方案可将测得的数据转化成可视、直观且可采取行动的信息。之所以称之为“可采取行动”,因为电能消耗正处于一个节点,此时操作员的决定可直接影响成本。您将可快速查看有关任电力输送或环境条件的任何机架级问题。您还可快速地确定可用的机架空间和功率容量。您将可查看趋势以确定过度利用或利用不足的设备,并获得解决方案建议以优化场所容量。您将自动报告所在组织和租户的关键指标,以根据服务级别协议和运行特定设备组的成本来展示性能。
为什么选择 CPI?
远程监控系统不是新概念,但它们通常都是独立系统。这给希望将监控扩展到机架级的组织带来两项挑战:第一,解决方案不兼容;第二,联网、编程和整合多个子系统的额外成本。
CPI 直接解决了这两项挑战。首先,我们整合硬件组件。我们的智能 eConnect PDU 支持从相同硬件、相同固件(软件)和相同网络接口进行电力监控和控制、环境监控和门禁控制监控。我们还与 DCIM 合作伙伴协作以确保轻松完成配置。其次,我们将 Secure Array® IP 整合深入到每一个 eConnect® 配电装置 (PDU),让您能够将单个网络连接用于多达 32 个 PDU。这样可在机架层级显著地减少支持远程监控所需的网络连接数量,释放网络端口用于生产设备。
由于使用更少的硬件、软件和网络,因此成本降低。设置更轻松,因为您不必验证来自多个子系统的硬件的兼容性,也不用进行复杂的设置来集成 DCIM 软件。
CPI 提供可作为完整系统工作的全面解决方案,能够整合硬件组件、简化网络并与 DCIM 软件顺利集成,从而使部署、使用和维护变得更加轻松。此外,我们明白每个监控项目都是独特的。因此,CPI 提供售前和售后服务以帮助运营商了解如何优化系统。
请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员为您选择合适的系统。