anyServer Bracket
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

可选的辅助服务器支撑臂将高大的服务器顶部牢固地固定到机架上。 在某些情况下,如果服务器的固定螺丝孔位于设备的中间或顶部,它们也可以帮助您安装服务器。 它是一种理想的,经济高效的系统,用于改装现有机架以容纳一个或多个服务器,而不是恢复到四柱机架或机柜系统。

主要特点和优点

  • 从冷轧钢制造
  • 可调整的安装臂总共可以以半英寸的增量移动最多4英寸,以适应服务器的深度
  • 服务器可以位于机架通道前面9“到13”。 臂伸出9“至13”深可调安装臂前部的方孔适合任何服务器的锁紧螺母
  • 橡子坚果消除锋利的边缘
  • 补充武器(单独购买)提供额外支持
  • 额定载荷:
    • 1个RMU支架为80磅
    • 2 RMU支架为120磅
  • 机架安装硬件不包括在内
探索产品选项
Refine By
Refine By
  • 高度
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
产品编号 高度 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters