Center Rail for Adjustable ServerRack
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

CPI 的服务器机架有三种型号:ServerFrame服务器机架、可调服务器机架和可调节导轨服务器机架。ServerFrame 具有固定导轨,而可调版本提供可调的深度安装选项。

中心导轨可添加到可调节服务器机架和 Quadrarack®为机架安装设备提供额外的一对安装导轨。中心导轨由耐用的钢制成,并配有标记和编号的机架安装空间,以简化设备安装,由一对 19W 安装导轨组成,带有方形穿孔安装孔。可调节的深度使您能够沿机架侧面的任意点连接导轨。当用作独立导轨时,具有 1,000 磅(453.6 千克)的设备承载能力,当中心导轨用作四点安装解决方案的前对或后对时,机架负载将保持 2,000 磅(907.2 千克)。51U,96 (2400 毫米),黑色,装运重量 26 磅(11.8 千克)。

主要特点

  • 开放式安装系统中外壳的稳定性和强度
  • 便于检修设备和布线
  • 快速装配,带一体式顶部和底部平移套件
  • 易于一起构建多帧配置
  • 与任何 CPI 布线型材一起管理电缆
  • 设备安装位置标记在安装通道上
  • 方形安装孔允许您更改安装硬件,以满足机架安装服务器和数据存储设备的要求
  • 支持重型四柱固定和滑动搁板上的大型设备
  •  
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (10 Product Options)
产品编号 高度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters