部署高性能计算
高密度机柜中的气流管理、配电和远程监控。

随着开发出的大规模并行处理应用程序的增加,高性能计算 (HPC) 的使用也不断增加。HPC 用于计算金融、气候建模、分析、设计和可视化、动画制作、学术研究和超级计算、安全监控、医学成像以及人工智能的机器学习。原因一目了然。在标准服务器计算机上加装图形处理单元 (GPU) 将可获得可观的性能倍增效果,使处理能力达到基础计算机处理单元 (CPU) 的 15-40 倍,取代每个 GPU 的多个 CPU 节点。 

代价是机架中的能耗密度升高。HPC 处理器的电源效率很高,但是每个 GPU 都会额外增加每台服务器的耗电量。因此,启用了 GPU 的 HPC 服务器机架消耗的电能通常比标准 CPU 型服务器机架更多,并会产生更多的热量。如此一来,您必须认真考虑 HPC 机架的热管理以及电力分配和监控。 

为什么选择 CPI? 


Chatsworth Products (CPI) 能够提供完整解决方案。我们明白每个项目都有其特定要求。我们稳定可靠的标准产品体现了我们全面的设计和制造能力,包括移动满载设备机柜的设计,以及旨在抵抗地震破坏的防震机柜增强设计。我们在机架和设备级的气流管理监控方面拥有成熟的专业能力,这是优化现场状况的最佳工具。我们会明确您的项目要求,然后根据您的需求提供建议。  

CPI 将会按照您的指示预安装配件,使机柜具备缆线和热管理以及智能配电装置 (PDU)。为方便订购,我们为部件指定了特有的、特定于项目的部件号。如果还有其他项目特定要求,我们还可以为您定制机柜。我们的渠道合作伙伴将协助分段完成客户请求和复杂物流。我们还开发了各种免工具配件以加快设备安装,包括 Clik-Nut® 五金件和快速拆卸式盲板。 

请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员为您选择合适的系统。

案卷
销售支持

如果您有关于以下的疑问,请联系销售支持:

  • 产品订购 
  • 分销商和经销商

中国境内请拨打+86 21 6880 0266。 美国 和加拿大境内请拨打 1-800-834-4969。

或者您可以提交一份 客户支持请求。

中国办事处工作时间:周一至周五,上午 9 点至下午 6 点。

美国 办事处工作时间: 
周一至周五,上午 5 点至下午 5 点,美国 太平洋标准时间

查找您附近的 CPI 销售代表