Racks & Cable Management
Accessories
Brackets, Panels & Covers
Vertical Cabling Section Cover
Add To Cart
Vertical Cabling Section Cover
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Vertical Cabling Section Cover
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
设计用于窄宽垂直布线型材,以提供干净、专业的外观。提供金属或有机玻璃版本;有机玻璃仅 7' (2.1 米); 不同尺寸适合您的安装。
主要特点
隐藏电缆
提供专业外观
快速连接和拆卸
仅适用于垂直理线型材
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
宽度
3.65" (92.7 mm)
6" (150 mm)
高度
7" (2.1 mm)
7.5" (2.3 m)
8" (2.4 m)
9" (2.7 m)
材料
Aluminum
Plexiglass
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Refine By
确认选择
重启
宽度
3.65" (92.7 mm)
6" (150 mm)
高度
7" (2.1 mm)
7.5" (2.3 m)
8" (2.4 m)
9" (2.7 m)
材料
Aluminum
Plexiglass
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
15
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
宽度
高度
材料
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多