Sliding Equipment Shelf
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

提供滑动式承板,可对所有设备、测试装置等进行正面操作。不包括安装螺丝。

  •  支撑重达100 lb (45.4 kg) 的设备
  •  18”D (460 mm) 英寸深的承板可从关闭位置再向外拉出16”(410 mm) 英寸。在完全伸展或完全收起的位置均可锁定
  •  19 英寸宽机架承板可支持宽达16”W x 17.5”D (410 mm x 445mm) 英寸的设备
  •  23 英寸宽机架承板可支持宽达20”W x 17.5”D (510 mm x 445mm) 英寸的设备
  •  仅可安装在3”D (80 mm) 英寸深双立柱机架
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (8 Product Options)
产品编号 宽度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters