Double-Sided Low-Profile Vented Shelf
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

采用低高度设计以节省宝贵的机架空间。 底部带栅格可通风以加强空气流通。不包括安装螺丝。

  •  19” 可用空间17.75 英寸宽x 19.8 英寸深(450.9 mm x 503.4 mm)
  •  支撑重达60 lb (27.2 kg) 的设备
  •  仅适用于在3”D (80 mm) 英寸深双立柱机架
  •  由坚固而轻的铝制成
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (8 Product Options)
产品编号 宽度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters