设备机房部署着众多关键低压系统的物理连接,正变得愈加复杂。这些系统不仅包括电话、蜂窝网络和计算机网络的传统通信设备,还包括安全和监控、音频和视频、门禁控制以及智能楼宇自动化控制装置。
要在不断变化的环境中保持网络的高性能,首先需要能够支撑网络布线和设备的结构。有序且符合预期的连接能够保证信号性能,让技术人员更轻松地排除故障以及部署新功能。CPI 能够帮助您构建高速网络、升级安全/监控系统,或升级视听系统。
优化机架空间:
CPI 的机架生态环境解决方案可加快网络升级,简化网络连接,并帮助您远程监控现场状况以保持网络的高速度。它整合了机架、理线器、机架母线和配电装置 (PDU)。观看下方视频,并下载手册以了解更多详细信息。
优化机房:
CPI 的机房级结构能够连接、优化和保护您的设备。它包括应对地震的防震支撑装置、网络和电源缆线的路径解决方案,以及用于电信系统接地的级联解决方案。下载 Cable Management White Paper(《缆线管理白皮书》)进一步探索如何保持高性能的网络。
为什么选择 CPI?
CPI 提供缆线管理和级联、远程监控领域的专长以及适用于设备机房的全系列基础设施产品,包括机架、理线器、缆线桥架、智能 PDU、环境监控、防震支撑装置和级联解决方案。
我们明白每个项目都有其特定要求。我们会明确您的项目要求,然后根据您的需求提供建议。
- CPI 关注您的需要
- 我们的售前服务会协助明确这些要求
- 我们提供各种兼容产品,能够满足大多数需求
- 我们会根据特定要求改装和搭配产品
- 我们提供免费在线工具帮助您选择和指定产品
- 我们将会推荐完整的产品解决方案
请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员为您选择合适的系统。.