Rack Radius Drop
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

机架半径吊顶件用于保持缆线弯曲半径以及从水平缆线线路到机架上的平滑过渡。 。使用随附的 Saf-T-Grip®中心环扣电缆管理带,将电缆束牢固地固定在机架半径吊顶件上。

主要特点

  • 有三种样式可供选择: 3" (80 mm) 或 6" (150 mm) 机架通道,没有垂直机架布线型材,使用 P/N 12392-X06、3"(80 mm)或 12392-X09、6"(150 mm);  面垂直机架布线管理器使用 P/N 12393-X0  ;  双面垂直机架布线管理器使用 P/N 12394-X01
  • 用于 保持缆线弯曲半径以及从水平缆线线路到机架上的平滑过渡。 快速简单地套式安装至机架通道上。 使用或不使用垂直理线架均可。

  • 提供 1-1/2" (38 mm) 弯曲半径
  • 快速、轻松地推送安装到机架通道上
  • 单独出售
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (8 Product Options)
产品编号 类型 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters