10“D(250 mm)架; 2U x 17.25”(438.2 mm); 支持40磅(18.1千克)
这款独特的支持承板可在中央位置防止较小的设备。每个承板通常可安放两个设备,可供一条缆线沿机架通道内部引下。不包括安装螺丝。用于调制解调器和其他小型组件。 承托的最大设备尺寸为17.35 英寸宽,9.82 英寸深。坚固而重量较轻的铝结构,最大承重为50 lb
货架在两柱和四柱机架和机柜中提供设备支持。
采用降低高度的设计以节省宝贵的机架空间。便于安装较小的调制解调器、台式机等。适用于单面机架,尤其是 CPI 壁挂机架。不包括安装硬件。
采用降低高度的设计以节省宝贵的机架空间。便于安装较小的调制解调器、台式机等。适用于单面机架。不包括安装硬件
加深型设计以便于安装大型设备。可安装在多数CPI 单机架机箱内部(部件号11058 和壁挂式机箱除外)。不包括安装螺丝。
在货架延伸和收回期间,许多存储解决方案可能导致电缆扭结,扭曲和切割。 CPI的柔性聚碳酸酯皮带适合后置底盘,解决了这些问题。 皮带可轻松连接到垂直支架的左侧或右侧,并包含八个可模制的可释放电缆束,直径可达1英寸(25.4毫米)。
采用低高度设计以节省宝贵的机架空间。 底部带栅格可通风以加强空气流通。不包括安装螺丝。
适用于安装台式机、测试装置或任何需要底部通风的设备。不包括安装螺丝。
这些架子专为QuadraRack 4柱式框架而设计,可以是实心或通风的。 1U x 19“W x 29”D(740 mm); 支持高达200磅(90.7千克)。
便于安装大型台式机、电源、激光打印机或需要额外支撑的任设备。独特的用于3 英寸(80 mm) 和6英寸(160mm)宽机架的重型设备承板。不包括安装螺丝。
提供滑动式承板,可对所有设备、测试装置等进行正面操作。不包括安装螺丝。
适用于19英寸EIA机架中的小型设备,如调制解调器,路由器和光纤模块
钢架,可调深度后安装支架。 设计用于可调QuadraRack和ServerRack。 1U x 19“W(449.1 mm)。支持最多200 lb(90.7 kg)的设备;包括组装硬件。
无论何时需要将迷你塔式CPU或其他设备(最多8“深,18”宽)从地板或桌面上抬起,请使用CPI壁挂式CPU架。
用于各种设备的经济型机架或壁挂式搁板。 由冷轧钢制成。 19“机架安装,可容纳最大17.25”W x 14.75“D(438.2 mm x 374.7 mm)的设备。每个装运箱出售两个;最多支持35磅(15.9千克)。
便于安装显示器和一个键盘。 不包括安装硬件。 键盘托架延伸8.6英寸(218毫米).19英寸W机架托盘必须使用小尺寸键盘; 最大宽度16.30“(414 mm).19”可保持设备高达17.75“W x 19.8”D(450.9 mm x 503.4 mm),23“可保持设备高达21.75”W x 19.8“D(552.5 mm x 503.4 mm) 由坚固轻巧的铝制成;支撑高达200磅(90.7千克)。