Racks & Cable Management
Accessories
Shelves
16"D (410 mm) Low-Profile Shelf
Add To Cart
16"D (410 mm) Low-Profile Shelf
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
16"D (410 mm) Low-Profile Shelf
有用的下载和链接
产品信息
切纸
设计工具
概述
采用降低高度的设计以节省宝贵的机架空间。便于安装较小的调制解调器、台式机等。适用于单面机架,尤其是 CPI 壁挂机架。不包括安装硬件。
支撑重达 40 (18.1 kg) 的设备
适用于单面机架
安装在机架通道面的前部或背部
由坚固而轻的铝制成
19 英寸宽机架承板可支持 17.25”W x 15.82”D (438.2 mm x401.8 mm) 英寸宽的设备
23 英寸宽机架承板可支持 21.25”W x 15.82”D (539.8 mm x401.8 mm) 英寸宽的设备
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
宽度
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
Refine By
确认选择
重启
宽度
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
8
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
宽度
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多