Racks & Cable Management
Accessories
Shelves
Double-Sided Shelf
Add To Cart
Double-Sided Shelf
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Double-Sided Shelf
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
适用于安装台式机、测试装置或任何需要底部通风的设备。不包括安装螺丝。
通风孔可增加气流循环
由0.090 铝质材料制成
支撑重达100 lb 的设备
承板为21.75 英寸深。19''支持设备17.75"W x 21.5"D (450.9 mm x 546.0 mm), 23"支持设备21.75"W x 21.5"D (552.5 mm x 546.0 mm)
19’‘是UL认证的
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
宽度
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
类型
Solid
Vented
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
Refine By
确认选择
重启
宽度
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
类型
Solid
Vented
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
12
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
宽度
类型
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多