当您在设施中增加自动化设备时,将需要扩展网络,并在传统设备空间外为电子设备腾出新空间。通过 CPI 机箱,可为室内空间营造出小型的安全设备空间。
对于有空调的室内空间:
在办公环境、教室、会议室、公用空间、壁橱或其他洁净且有空调的室内空间中使用达到 NEMA 1 或 IP20 或更高环境等级的机柜或机箱保护设备。使用 CPI 的 GF 系列 GlobalFrame Gen 2 机柜、CUBE-iT 壁挂式机柜或 ThinLine II 壁挂式机柜,或区域机箱。下载 Four Technologies That Will Affect Your Enterprise Network White Paper(《影响企业网络的四种技术白皮书》)以了解更多详细信息。
对于多尘/脏污空间:
在仓库或制造车间或者其他多尘或脏污的室内空间中使用达到 NEMA 12 或 IP55 或更高环境等级的机箱保护设备。使用 CPI 的 RMR 模块化机箱、RMR 摆动壁挂式机箱或无线接入点机箱。可以加装辅助通风或排水装置以管理内部湿度,还可加装辅助过滤风扇或空调/加热器以管理内部温度。下载 Extending the Network Into Nontraditional Spaces White Paper(《将网络扩展到非传统空间白皮书》)以了解详细信息。
对于潮湿空间:
在过程环境或户外或其他潮湿环境中使用达到 NEMA 4 或 IP66 或更高环境等级的机箱保护设备。使用 CPI 的 RMR 地板安装机箱、RMR 自立式机箱、RMR 标准壁挂式机箱或无线接入点机箱。可以加装辅助通风或排水装置以管理内部湿度,还可加装辅助过滤风扇或空调/加热器以管理内部温度。下载工业机箱手册以了解详细信息。
为什么选择 CPI?
CPI 提供机箱选择、热管理和远程监控领域的专长。机箱提供多种尺寸和设计以及各种防微粒和液体渗透的环境保护等级,可以安装到所有类型的建筑结构:地板、墙壁、立柱、天花板。
我们明白每个项目都有其特定要求。我们会明确您的项目要求,然后根据您的需求提供建议。
- 我们的售前服务会协助明确这些要求
- 我们提供各种兼容产品,能够满足大多数需求
- 我们会根据特定要求改装和搭配产品
- 我们提供免费在线工具帮助您选择和指定产品
- 我们将会推荐完整的产品解决方案
请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员为您选择合适的系统。