Racks & Cable Management
Accessories
Brackets, Panels & Covers
Rack Base Dust Cover Raised Floor
Add To Cart
Rack Base Dust Cover Raised Floor
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Rack Base Dust Cover Raised Floor
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
改进了外观,防止机架底座上积聚灰尘和碎屑。牢固地扣合在底座上。
主要特点
适用于有 3 英寸或 6 英寸(80 mm 或 150 mm)通道的 CPI 机架
由轻质铝制成
无需安装硬件
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
宽度
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
25" (635 mm)
类型
One-Piece Style
Two-Piece Style
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
Refine By
确认选择
重启
宽度
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
25" (635 mm)
类型
One-Piece Style
Two-Piece Style
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
18
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
宽度
类型
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多