在风冷式数据中心和企业计算机机房中,降低冷却成本的最经济实惠的方法之一是采取严格的气流管理规范,以隔离和分开机房内的冷热空气。
如果您面临冷却能力不足及/或正在考虑增加补充冷却装置,您应考虑采取此措施。Chatsworth Products (CPI) 已经证明,妥善管理的风冷式机架能够支持高达 30 kW 的热负荷,远超大多数标准计算和存储应用。CPI 具备知识和专长能够帮助您优化冷却效果。
CPI 解决方案可满足机柜内和机房中的气流要求。正确的气流管理可消除热点,让您能够可靠地升高室温,提高返程空气温度。这样,您可以利用节能器调整冷却系统以降低风扇转速、提高冷却水温度并增加不使用冷却器的“自由冷却”时间,从而降低冷却成本并改善 PUE。对于新设计,您可以通过减少 CRAH 数量并缩小冷却器和冷却水回路的尺寸,降低初始成本。CPI 解决方案不会影响冗余等级,并且可能有助于获得绿色建筑计划分数,有助于取得获取水电使用节能奖励的资格。
为什么选择 CPI?
通过最大限度地隔离机柜和计算机机房内的冷热空气,改善系统的整体性能。因此,所有气流管理配件的高质量密封性很重要。CPI 提供可作为完整系统运作的全面解决方案,可最大限度地减少泄漏并提高性能。
此外,我们明白每个封闭项目对设备要求的现场状况和气流都是独特的。因此,CPI 提供售前和售后服务以帮助运营商了解封闭的影响,并帮助安装人员交付高性能系统。
我们的标准通道封闭解决方案可现场装配以获得最高的灵活性,并且我们还可修改解决方案以匹配现场要求。安装在机柜上的专利垂直排风管解决方案不需要任何专业施工技能,可为您带来最佳的整体系统性能。
请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员帮助您构思在您的场所部署气流管理解决方案的可能性。