视听 (AV) 系统不再是单纯的麦克风和投影仪。我们使用这些工具在相邻区域之间以及跨时区分析想法。无论是希望在演示中使用各种多媒体的现代学习者,还是希望使用实时视频和智能白板的工作组,都可以通过网络协作。
典型系统可包括基站和无线麦克风,通过无线方式连接到计算机、平板或智能手机的一个或多个投影仪,对手写便笺或草图进行数字化并分享的智能白板,以及可从设备进行触摸式交互和投影的智能屏幕。未来将会推出更多语音和动作指令、增强现实和虚拟现实。
支持视听系统升级通常意味着扩展网络。在演示设备所在位置的空间中添加一些连接并部署多种设备。Chatsworth Products (CPI) 提供一系列小型安全机柜容纳这些联网和视听设备组合,包括适合室内应用的 ThinLine II 壁挂式机柜、CUBE-iT™ 壁挂式机柜或 GF 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜,或适合户外应用的 RMR 模块化机箱或摆动壁挂式机箱。
为什么选择 CPI?
CPI 能够提供完整解决方案。我们明白每个项目都有其特定要求。我们稳定可靠的标准产品体现了我们全面的设计和制造能力,包括移动满载设备机架的设计,以及旨在抵抗地震破坏的防震机架增强设计。我们会明确您的项目要求,然后根据您的需求提供建议。
对于设计活动,我们提供了标准产品的 CAD 图纸和规格,作为施工文档和项目手册。根据您的网络对机架解决方案进行标准化将可加快安装速度,简化施工任务。如果还有其他项目特定要求,我们还可以为您定制机架。
对于部署,CPI 将会按照您的指示预安装配件,使机柜具备缆线和热管理以及智能 PDU。或者,我们也可制作解决方案套件。为方便订购,我们为部件指定了特有的、特定于项目的部件号。我们的渠道合作伙伴将协助进行附加搭配、分段完成客户请求和复杂物流。
请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员帮助您确定解决方案。