配件
除了 Chatsworth Products 提供的双立柱和四立柱机架,还有多种其他产品 可搭配使用,并提高这些结构支撑系统 的价值。
案卷
Cable Management (14 产品选项)

适用双柱机架的Seismic Frame的垂直理线型材,在 CPI 的Seismic Frame双柱机架旁边提供双面、前后电缆路径。

2 选项
Starting at $966.51 USD MSRP

Dual PDU Bracket Kit attaches directly to the Motive's central track and provides a flexible and convenient method of supporting up to two vertical PDUs side-by-side.

2 选项
Starting at $71.90 USD MSRP

电缆束旋转套件可在中央轨道或附件杆组件的任意位置以及旋转管理手指上的多个点使用。

2 选项
Starting at $41.29 USD MSRP

The Fiber Segregation Kit creates a separate pathway for fiber cables and patch cords inside Evolution® Vertical Cable Managers.

1 选项
Starting at $197.06 USD MSRP

为 Evolution 垂直缆线管理器内的电缆提供连接点,并分隔电缆管理器的内部,为缆线创建多个路径。

1 选项
Starting at $231.57 USD MSRP

电缆捆扎杆套件为Evolution垂直理线器内的缆线提供连接点。在 6"W (150 mm)垂直电缆管理器中,最多使用 6 根电缆捆扎杆(前/后部),在 8"W(200 mm)、10"W(250 mm)、12"W(300 mm)和 15"W(380 mm)垂直电缆管理器中最多使用 10 根(前/后部)。每个套件包括四个圆形 .23* (5.7 mm) 直径 20.6*L (524 mm) 钢捆杆和安装硬件。

1 选项
Starting at $98.51 USD MSRP

为垂直布线型材添加一两英尺的高度,提供从天花板到机架的统一垂直路径。包括安装硬件。

16 选项
Starting at $130.18 USD MSRP

夹式电缆盖设计用于 CPI 19" 水平缆线管理面板。

8 选项
Starting at $37.93 USD MSRP

接插板缆线管理条提供 ANSI/TIA/EIA-568-B 所需的必要电线管理和应力缓解。单独出售。使用标准#12-24 机架螺钉(不包括)连接到机架。

4 选项
Starting at $67.86 USD MSRP

它由高强度铝制成,包括 10 个灵活的 Saf-T-Grip 缆线管理带。此支架可安装在所需的高度和深度处,以将带子定到位,以便根据需要添加或拆下可重复使用的铆钉。

8 选项
Starting at $300.50 USD MSRP

为Velocity垂直缆线管理器内的缆线提供连接点。用包含的硬件连接到中间面板。适用于 6"W(152 mm)或更宽的垂直缆线管理器;每侧一个套件。

1 选项
Starting at $124.55 USD MSRP

在可调导轨 4 柱机架上引导侧对侧或机架到机架的配线。6*W x 5.2*D (152 毫米 x 132 毫米)

3 选项
Starting at $201.18 USD MSRP

向垂直布线型材添加一两英尺的高度,提供从天花板到机架的统一垂直路径。包括安装硬件。

16 选项
Starting at $127.21 USD MSRP

可选过线板安装后可在带 3"D 通道的机架之间创建线缆通道。

4 选项
Starting at $77.24 USD MSRP